17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

直結式小型防毒マスク GM76-S-M-EE-HB-C33

通常単価(税別)
4,906
税込単価
5,397
通常出荷日:1日目

【特長】・日本人の顔形に合わせた設計で、有害物質の侵入を防ぐダブルクッション構造です。

  • JANコード
    4959382324647
  • トラスココード
    422-6583
  • 適合吸収缶
    CA-104N2シリーズ、CA-107L/OV
  • 質量(g)
    155
  • 材質1
    接顔部:Si(シリコーンゴム)

型番:

GM76-S-M-EE-HB-C33
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GM76-S-M-EE-HB-C33の仕様・寸法情報

JANコード
4959382324647
トラスココード
422-6583
適合吸収缶
CA-104N2シリーズ、CA-107L/OV
質量(g)
155
材質1
接顔部:Si(シリコーンゴム)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GM76-S-M-EE-HB-C33
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,906
( 5,397 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・日本人の顔形に合わせた設計で、有害物質の侵入を防ぐダブルクッション構造です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

直結式小型防毒マスク GM76-S-M-EE-HB-C33の型番GM76-S-M-EE-HB-C33のページです。 型番GM76-S-M-EE-HB-C33に関する仕様情報を記載しております。
直結式小型防毒マスク GM76-S-M-EE-HB-C33のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
直結式小型防毒マスク GM76-S-M-EE-HB-C33
直結式小型防毒マスク GM76-S
シゲマツ 直結式小型防毒マスク GM28S(HB) (12080)
シゲマツ 直結式小型防毒マスクGM185C(L)
防じん・防毒マスク TW08SF2
直結式小型防毒マスク 全面形面体
メーカー重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所
通常価格4,9063,8344,41815,352 -6,50014,495
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード495938232464749593823010064959382120805-49593821218194959382117225
トラスココード422-6583471-0056836-3450-525-6673397-9792
適合吸収缶CA-104N2シリーズ、CA-107L/OVCA-104Nシリーズ、CA-107L/OV--Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XS/OV、TS/OV、XL/OV、TL/OV、XL3/OV、XPL3/MXCA-310シリーズ、CA-304L3/OV、CA-37L3/MX、CA-304L2/OV、CA-304L/OV
質量(g)155155220.000430.000175350
材質1接顔部:Si(シリコーンゴム)接顔体:シリコーンゴム接顔体:シリコーンゴム接顔部:TPE(熱可塑性エラストマー)-接顔部:TPE(熱可塑性エラストマー)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防毒マスク本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト