ファクトリーサプライ用品技術窓口

進化系アイカップ保護めがね3500PCF

通常単価(税別)
2,535
税込単価
2,789
通常出荷日:1日目

【特長】・フレーム内側のエラストマーソフトトリムが顔に密着し隙間ができにくい構造の「進化系アイカップ保...

詳細を確認
  • 形状
    二眼型メガネ
  • 規格
    ANSI
  • 曇り止め
  • UVカット
  • 耐静電性
  • 傷防止
  • レンズ交換
  • レンズ色
    透明
  • フレーム色
    ブラック
  • JANコード
    4580073914801
  • 質量(g)
    44.000
  • トラスココード
    557-2381
  • 角度調整
  • 高さ(mm)
    47
  • 幅(mm)
    150
  • テンプル色
    ブラック/サファイアブルー
  • マスク併用可否
  • 材質1
    フレーム:オールプラスチック製

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

3500PCF
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3500PCFの仕様・寸法情報

形状
二眼型メガネ
規格
ANSI
曇り止め
UVカット
耐静電性
傷防止
レンズ交換
レンズ色
透明
フレーム色
ブラック
JANコード
4580073914801
質量(g)
44.000
トラスココード
557-2381
角度調整
高さ(mm)
47
幅(mm)
150
テンプル色
ブラック/サファイアブルー
マスク併用可否
材質1
フレーム:オールプラスチック製

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
3500PCF
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,535
( 2,789 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フレーム内側のエラストマーソフトトリムが顔に密着し隙間ができにくい構造の「進化系アイカップ保護めがね」です
【材質】
・フレーム:オールプラスチック製
・レンズ:ポリカーボネート

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

進化系アイカップ保護めがね3500PCFの型番3500PCFのページです。 型番3500PCFに関する仕様情報を記載しております。
進化系アイカップ保護めがね3500PCFのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
進化系アイカップ保護めがね3500PCF
耐熱ゴーグル425K-NSW
大型ゴーグルGL-90
布帽子取付形保護メガネ
アジェスタブルフレーム保護メガネ TA-173PCF
超軽量保護メガネ かるラップ T91
メーカートーアボージントーアボージントーアボージントーアボージントーアボージントーアボージン
通常価格2,5357,7003,036 -2,723 -1,9521,005
通常出荷日1日目1日目11日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
形状二眼型メガネゴーグル-一眼型メガネ二眼型メガネ二眼型メガネ
規格ANSI-----
曇り止め---
UVカット---
耐静電性----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト