ファクトリーサプライ用品技術窓口

COBRAプロスタイル バックル

通常単価(税別)
2,869円~4,497円
税込単価
3,156円~4,947円
通常出荷日:1日目

【特長】・よりスムーズなロック機構と粉塵等が内部へ入りにくい設計になっています・両方トリガーを同時にク...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • メス形状
    固定
  • 破断荷重 (kN)
    9
  • 詳細タイプ
    バックル
  • 仕様
    欧州規格(EN358)取得

ご注意

  • 落下防止用品ではありません。
  • 必ず破断荷重範囲内で使用ください。
  • 使用前にはコブラがロックされていることをしっかりと確認してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • カラー

  • 適応ベルト幅(mm)

  • オス形状

  • 色

  • 材質1

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

カラー

適応ベルト幅

(mm)

オス形状

色

材質1

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
その他
25
自在
シルバー
本体:7075 アルミニウム
9006381009732
246-0170
58.000
1個
黒
25
固定
-
本体:7075 アルミニウム
9006381010240
336-3544
49.000
1個
黒
25
自在
-
本体:7075 アルミニウム合金、クリップ:真鍮
9006381004423
336-3543
53.000
1個
その他
38
自在
シルバー
本体:7075 アルミニウム
9006381010561
364-4451
62.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,194円
( 4,613円 )
1日目
2,869円
( 3,156円 )
1日目
4,497円
( 4,947円 )
1日目
4,308円
( 4,739円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・よりスムーズなロック機構と粉塵等が内部へ入りにくい設計になっています
・両方トリガーを同時にクリックしないとロックが外れない安全設計です

ご注意

  • 落下防止用品ではありません。
  • 必ず破断荷重範囲内で使用ください。
  • 使用前にはコブラがロックされていることをしっかりと確認してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

COBRAプロスタイル バックルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
COBRAプロスタイル バックル
プロスター ワンタッチベルト ロング 48mm
ツールバッグ(KICスタイルシリーズ) サポーターベルト
スライドバックル作業ベルト
GREENCROSS 作業ベルト (ワンタッチバックル)
作業ベルト(ワンタッチバックル式)
メーカーALPINプロスター基陽SK-11アークランド グリーンクロスエスコ
通常価格2,869円-2,071円5,610円 -1,189円1,447円1,988円 -
通常出荷日1日目4日目1日目3日目4日目1日目〜
商品タイプその他作業ベルト作業ベルト-作業ベルト作業ベルト
メス形状固定-----
破断荷重(kN)9-----
詳細タイプバックル-----
仕様欧州規格(EN358)取得-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業ベルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト