17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デコスプレー マット色

通常単価(税別)
1,400
税込単価
1,540
通常出荷日:4日目

【特長】・水性アクリルペイントでにおいが少なく、屋内、屋外で使用いただけます。【用途】・紙、石、キャン...

詳細を確認
  • 容量(L)
    0.2
  • 質量(g)
    240.000
  • 材質1
    アクリルバインダー、顔料、エタノール、水、DME

ご注意

  • 長時間のご使用に際して、換気をよくし、手袋やマスクを着用してください。
  • 直射日光や0℃以下の場所、水回りや湿気の多い場所を避けて、子供の手の届かないところに保管してください。
  • 使い終わった空缶は、火気のない戸外で噴射音が消えるまでボタンを押してガス抜きし、捨ててください。
  • 皮膚に付着した場合には、石鹸水で洗い落してください。万が一、眼に入った場合は、多量の水で洗い流し、専門医の診断を受けてください。
  • ガスなどを吸い込んで、気分が悪くなった場合は、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて、医師の診断を受けてください。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
レッド
3167860938113
538-2761
1個
クリスマスレッド
3167860938120
538-2788
1個
パステルグリーン
3167860938205
538-1285
1個
ピスタチオ
3167860938229
538-1279
1個
ミディアムグレイ
3167860938281
538-2798
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,400
( 1,540 )
4日目
1,400
( 1,540 )
4日目
1,400
( 1,540 )
4日目
1,400
( 1,540 )
4日目
1,400
( 1,540 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水性アクリルペイントでにおいが少なく、屋内、屋外で使用いただけます。
【用途】
・紙、石、キャンバス、金属、プラスティック、ガラス、コルク、焼成粘土、 セラミック、石膏、木、ドライフラワー、アーティフィシャルフラワー用
【材質】
・アクリルバインダー、顔料、エタノール、水、DME

ご注意

  • 長時間のご使用に際して、換気をよくし、手袋やマスクを着用してください。
  • 直射日光や0℃以下の場所、水回りや湿気の多い場所を避けて、子供の手の届かないところに保管してください。
  • 使い終わった空缶は、火気のない戸外で噴射音が消えるまでボタンを押してガス抜きし、捨ててください。
  • 皮膚に付着した場合には、石鹸水で洗い落してください。万が一、眼に入った場合は、多量の水で洗い流し、専門医の診断を受けてください。
  • ガスなどを吸い込んで、気分が悪くなった場合は、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて、医師の診断を受けてください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デコスプレー マット色のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デコスプレー マット色
デコスプレー200ml マット色
ミルクペイント6色メディウムセット
アサヒペン 水性多用途EX 1.6L クリーム色
アサヒペン 水性多用途EX 7L カーキー色
ハピオセレクト こげちゃ色 7L
メーカーPEBEOPEBEOターナー色彩アサヒペンアサヒペンカンペハピオ
通常価格1,4001,6972,0913,56712,48615,310
通常出荷日4日目1日目5日目9日目9日目9日目
容量(L)0.2-----
質量(g)240.000240.000----
材質1アクリルバインダー、顔料、エタノール、水、DME-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト