17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パット付属高耐久レインスーツ"ダイナギアソウルDG-3000"

通常単価(税別)
5,886特別価格
税込単価
6,475特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・肩、肘、膝に高耐久のオックスフォード生地を使用しており、ハードな現場で活躍します・本体以外に...

詳細を確認
  • ブラック
  • 耐水圧
    10000mm [[H2O]]以上
  • 材質1
    表地:ポリエステル100%PVCラミネート(表面はっ水)
  • 材質2
    肩、肘、膝:オックスフォード生地使用
  • 材質3
    パット:EVAフォーム
  • 材質4
    裏地:ポリエステル100%(メッシュ)
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

ウエスト(cm)

サイズ

胸囲(cm)

股下(cm)

身長(cm)

適応身長(cm)

適合身長(cm)

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
4940833739844
90~100
3L
126
80
170~180
180
180
1050.000
250-2496
1個
4940833739820
78~88
L
120
74
160~170
170
170
1050.000
250-2495
1個
4940833739837
84~94
LL
123
77
165~175
175
175
1050.000
250-2493
1個
4940833739813
72~82
M
117
71
155~165
165
165
1040.000
250-2494
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,8865,239
( 5,763 )
1日目
5,8865,239
( 5,763 )
1日目
5,8865,239
( 5,763 )
1日目
5,8865,239
( 5,763 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・肩、肘、膝に高耐久のオックスフォード生地を使用しており、ハードな現場で活躍します
・本体以外には裂けにくいリップストップ生地を使用しています
・パットは両肩もしくは両膝に挿入可能で、衝撃からも守ります
・フードはヘルメットにも対応できるボタン調節可能な2way仕様です
・上着フロント止水ファスナー付きです
【材質】
・表地:ポリエステル100%PVCラミネート(表面はっ水)
・肩、肘、膝:オックスフォード生地使用
・パット:EVAフォーム
・裏地:ポリエステル100%(メッシュ)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パット付属高耐久レインスーツ"ダイナギアソウルDG-3000"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パット付属高耐久レインスーツ"ダイナギアソウルDG-3000"
高耐久+軽量ストレッチレインウェア
高耐久+軽量ストレッチレインパンツ
レインスーツ
レインスーツ"AP700レインスーツ"
レインウェア(耐久補強高圧防水)
メーカー弘進ゴムトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山前垣アズワン
通常価格5,88617,92510,6501,318 -9,660 -8,330 -
通常出荷日1日目2日目〜4日目〜1日目〜1日目〜5日目〜
ブラック-----
耐水圧10000mm [[H2O]]以上-----
材質1表地:ポリエステル100%PVCラミネート(表面はっ水)-----
材質2肩、肘、膝:オックスフォード生地使用-----
材質3パット:EVAフォーム-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

雨具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト