ファクトリーサプライ用品技術窓口

ホイッスルホルダー 6701-GR

通常単価(税別)
1,417円
税込単価
1,559円
通常出荷日:19日目

【特長】・溝なし溝付き兼用型です・使わないとき、ホイッスルを帽上に収納できます・使用後、手を離すと、ホ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 色
    グレー(ホイッスル:白色)
  • 適合ヘルメット (mm)
    溝なし型、溝付き型
  • JANコード
    4546721012725
  • トラスココード
    651-4719
  • 質量(g)
    35.000
  • 材質1
    本体ケース:ポリエチレン(PE)
  • 長さ(mm)
    91.5
  • 幅(mm)
    37.5
  • 材質2
    取り付け部:ABS樹脂
  • 品名
    ホイッスルホルダー
  • 奥行(mm)
    47.5

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6701-GR
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

6701-GRの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
色
グレー(ホイッスル:白色)
適合ヘルメット(mm)
溝なし型、溝付き型
JANコード
4546721012725
トラスココード
651-4719
質量(g)
35.000
材質1
本体ケース:ポリエチレン(PE)
長さ(mm)
91.5
幅(mm)
37.5
材質2
取り付け部:ABS樹脂
品名
ホイッスルホルダー
奥行(mm)
47.5

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
6701-GR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,417円
( 1,559円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・溝なし溝付き兼用型です
・使わないとき、ホイッスルを帽上に収納できます
・使用後、手を離すと、ホイッスルが自然に収納されます
・いつも身近にあり、紛失防止にもなります
【用途】
・ホイッスルが必要なときに引き出せて、不要なときは巻き戻ります

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホイッスルホルダー 6701-GRの型番6701-GRのページです。 型番6701-GRに関する仕様情報を記載しております。
ホイッスルホルダー 6701-GRのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホイッスルホルダー 6701-GR
IDカードホルダー
ペンホルダー(溝付き型・溝なし型兼用)
シールド面付きバンプキャップ
バンプキャップ用耳カバー サイドプロテクター
来客用ヘルメットインナー 紙帽子丸(紙)
メーカー谷沢製作所谷沢製作所谷沢製作所谷沢製作所谷沢製作所谷沢製作所
通常価格1,417円1,203円1,021円4,766円1,192円8,457円
通常出荷日19日目4日目9日目1日目1日目1日目
商品タイプその他その他その他帽子外装-
色グレー(ホイッスル:白色)白ロイヤルブルー-ホワイトホワイト
適合ヘルメット(mm)溝なし型、溝付き型-----
JANコード454672101272545467215003524546721013395454672110087345467211008664546721000814
トラスココード651-4719328-3879699-6102418-5111354-0294102-5801

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました