17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サポーター 快適フィット ひじ用

通常単価(税別)
4,015円
税込単価
4,417円
通常出荷日:4日目

【特長】・簡単に装着できるスリーブ(筒状)付きです・2つのベルトで、フィット感や固定力が調節できる巻き...

詳細を確認
  • サイズ
    フリー
  • JANコード
    4550309321871
  • トラスココード
    566-4575
  • サポートレベル
    中程度
  • ひじ周囲(cm)
    20~41
  • 質量(g)
    55.000
  • 材質1
    合成ゴム、ナイロン、ポリエステル
  • 色
    グレー

型番:

04038JNR
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

04038JNRの仕様・寸法情報

サイズ
フリー
JANコード
4550309321871
トラスココード
566-4575
サポートレベル
中程度
ひじ周囲(cm)
20~41
質量(g)
55.000
材質1
合成ゴム、ナイロン、ポリエステル
色
グレー

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
04038JNR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,015円
( 4,417円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡単に装着できるスリーブ(筒状)付きです
・2つのベルトで、フィット感や固定力が調節できる巻き付け式です
・通気性が改善し、しっかり固定して1日中着用可能です
【用途】
・予防・日常使用
【材質】
・合成ゴム、ナイロン、ポリエステル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サポーター 快適フィット ひじ用の型番04038JNRのページです。 型番04038JNRに関する仕様情報を記載しております。
サポーター 快適フィット ひじ用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サポーター 快適フィット ひじ用
サポーター 快適フィット ひざ用
フツロサポーター しっかり保護用(巻き付けタイプ)
フツロサポーター
フツロサポーター しっかり保護用(親指スリーブとストラップ)
ブラックサポーター 固定ひじ用
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンモリト
通常価格4,015円4,826円3,786円5,482円3,839円 -823円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目3日目
サイズフリーフリーサイズ-ふつう~大きめサイズ--
JANコード4550309321871455030932188845486235415564548623857220--
トラスココード566-4575566-4576161-5926161-5922--
サポートレベル中程度中程度中程度・固定中程度中程度・固定-
ひじ周囲(cm)20~41-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サポーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました