17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

GTG LLFAテープ【1~3個入り】

通常単価(税別)
3,17733,914特別価格
税込単価
3,49537,305特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・濡れたままでも自己融着可能なテープです【用途】・水漏れの補修テープとして【材質】・シリコンゴ...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

長さ(m)

幅(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
0.3
25.4
4580150641712
24.000
580-1629
1パック

3個入り

10.9
25.4
4580150642115
230.000
580-1632
1個
10.9
50.8
4580150641217
214.000
580-1631
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,177
( 3,495 )
1日目
17,84016,780
( 18,458 )
1日目
33,914
( 37,305 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・濡れたままでも自己融着可能なテープです
【用途】
・水漏れの補修テープとして
【材質】
・シリコンゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GTG LLFAテープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GTG LLFAテープ
自己融着性絶縁テープ フィットテープ
自己融着絶縁テープ
シリコーン自己融着テープ
アーロンテープ(R)(配管修理テープ)
ニトムズ 自己融着テープ
メーカー前田シェルサービススリーエムジャパンエスコカクダイアズワンnitoms
通常価格3,177-5191,829 -2,3406,679 -380
通常出荷日1日目1日目1日目4日目在庫品1日目〜2日目
厚さ(mm)1-----
使用温度範囲(℃)-90~260-----
テープカット条件22.3kg/cm-----
材質1シリコンゴム-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自己融着テープ・ブチルテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト