ファクトリーサプライ用品技術窓口

安全帯肩パット"超消臭軽涼DEO"フリーサイズ

通常単価(税別)
5,478円
税込単価
6,026円
通常出荷日:1日目

【特長】・通気性がよく、ムレにくい超立体3Dメッシュを採用しています・汗のニオイをしっかりおさえる特殊...

詳細を確認
  • 商品種類
    ベルト関連用品
  • 色
    黒
  • その他
    オプション
  • JANコード
    4975364266163
  • トラスココード
    244-3672
  • 質量(g)
    270
  • 材質1
    消臭生地:PET
  • 材質2
    クッション:PET、POE
  • 長さ(mm)
    270
  • サイズ
    フリー
  • 幅(mm)
    65
  • 厚さ(mm)
    22
  • 品名
    超消臭軽涼DEO 肩パットCKRD フリーサイズ
  • 適合SEGハーネス・サスペンダーサイズ
    全種
  • 適合機種
    ハーネス・サスペンダー

ご注意

  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

KPCKRD-F
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

KPCKRD-Fの仕様・寸法情報

商品種類
ベルト関連用品
色
黒
その他
オプション
JANコード
4975364266163
トラスココード
244-3672
質量(g)
270
材質1
消臭生地:PET
材質2
クッション:PET、POE
長さ(mm)
270
サイズ
フリー
幅(mm)
65
厚さ(mm)
22
品名
超消臭軽涼DEO 肩パットCKRD フリーサイズ
適合SEGハーネス・サスペンダーサイズ
全種
適合機種
ハーネス・サスペンダー
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
KPCKRD-F
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,478円
( 6,026円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・通気性がよく、ムレにくい超立体3Dメッシュを採用しています
・汗のニオイをしっかりおさえる特殊消臭素材バクテシャットを採用(バクテシャットはモリト株式会社の登録商標です)
・滑りにくいノンスリップメッシュを採用しています
・肩にフィットする部分は特殊ステッチ入りです
・SEGマークのあるフルハーネス・サスペンダーと合わせて仕様できます
・肩に沿う3Dスティッチを採用しています
【用途】
・SEGハーネス・サスペンダー用通気性抜群肩パットとして
【材質】
・消臭生地:PET
・クッション:PET、POE

ご注意

  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全帯肩パット"超消臭軽涼DEO"フリーサイズの型番KPCKRD-Fのページです。 型番KPCKRD-Fに関する仕様情報を記載しております。
安全帯肩パット"超消臭軽涼DEO"フリーサイズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
安全帯肩パット"超消臭軽涼DEO"フリーサイズ
安全ブロック接続ストラップ
胴ベルト用ランヤード ER150 A環L6
胴ベルト用ランヤード 蛇腹 A環L2
ハーネス展示用ハンガー
ワークポジショニング用胴当てベルトカーブ
メーカーTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツール
通常価格5,478円3,668円15,035円11,817円2,347円23,394円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類ベルト関連用品ランヤードランヤードランヤードフックハンガーベルト関連用品
色黒黒黒黒黒黒
その他オプション---オプションオプション
JANコード49753642661634975364261458497536426155749753642615194975364263216-
トラスココード244-3672169-7283168-0051168-0038168-1575-

安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました