ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

ゲートバルブ(125型、黄銅)

通常単価(税別)
3,549円~13,452円
税込単価
3,904円~14,797円
通常出荷日:1日目

【特長】・内ねじ式、弁棒非上昇タイプの為、ハンドルを回しても上下しません【用途】・主な用途:産業機械用...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 蒸気には使用できません。
  • 可燃性および毒性ガスには使用できません。
  • 材質がカタログと異なるため、ご注意ください。
詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

供給側 配管ねじの呼び

制御側 配管ねじの呼び

ハンドル径D(mm)

高さ(mm)

全長(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

材質1

最小発注数量
1/2B(15A)
1/2B(15A)
54
73
42
4589944582682
219
473-2716
黄銅(C3771)
1個
3/4B(20A)
3/4B(20A)
54
83
46
4589944582699
300
473-2719
黄銅(C3771)
1個
1B(25A)
1B(25A)
61
94
50
4589944582705
423
473-2727
黄銅(C3771)
1個
1 1/4B(32A)
1 1/4B(32A)
77
114
58
4589944582712
672
473-2720
黄銅(C3771)
1個
1 1/2B(40A)
1 1/2B(40A)
77
123
61
4589944582729
820
473-2714
黄銅(C3771)
1個
2B(50A)
2B(50A)
83
148
72
4589944582736
1540
473-2728
黄銅(CAC203)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,549円
( 3,904円 )
1日目
4,264円
( 4,690円 )
1日目
5,632円
( 6,195円 )
1日目
7,513円
( 8,264円 )
1日目
9,146円
( 10,061円 )
1日目
13,452円
( 14,797円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・内ねじ式、弁棒非上昇タイプの為、ハンドルを回しても上下しません
【用途】
・主な用途:産業機械用、農水、灌水用

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 蒸気には使用できません。
  • 可燃性および毒性ガスには使用できません。
  • 材質がカタログと異なるため、ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゲートバルブ(125型、黄銅)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゲートバルブ(125型、黄銅)
ゲートバルブ(JIS 10K、青銅)
125型 黄銅ねじ込み形ゲートバルブ
黄銅製汎用125型ゲートバルブねじ込み
青銅・黄銅バルブ ゲートバルブ125型 LIG
青銅製汎用125型ゲートバルブねじ込み
メーカー大和バルブ大和バルブ東洋バルヴキッツ大和バルブキッツ
通常価格3,549円-5,820円 -3,355円 -2,648円 -3,982円 -3,128円 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
本体形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
本体材質黄銅青銅C3771BEC3771BE黄銅-
使用流体水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 飽和蒸気水 / 蒸気水 / 空気 / 油水 / 蒸気
ゲートバルブ種類内ねじ式内ねじ式内ねじ式内ねじ式内ねじ弁棒上昇式内ねじ式
供給側 接続種類RcRcRcRcRcRc
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゲートバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト