17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヘルメット取付式防蜂ネット

通常単価(税別)
4,412
税込単価
4,853
通常出荷日:1日目

【特長】・蜂の攻撃から頭部、顔面を守る【材質】・ポリエステル製メッシュ

  • JANコード
    4962087104742
  • トラスココード
    384-7570
  • 質量(g)
    93.000
  • 材質1
    ポリエステル製メッシュ
  • 奥行(mm)
    480
  • 幅(mm)
    220
  • 表示内容
    190

型番:

NO.91DX
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NO.91DXの仕様・寸法情報

JANコード
4962087104742
トラスココード
384-7570
質量(g)
93.000
材質1
ポリエステル製メッシュ
奥行(mm)
480
幅(mm)
220
表示内容
190

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO.91DX
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,412
( 4,853 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・蜂の攻撃から頭部、顔面を守る
【材質】
・ポリエステル製メッシュ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘルメット取付式防蜂ネットの型番NO.91DXのページです。 型番NO.91DXに関する仕様情報を記載しております。
ヘルメット取付式防蜂ネットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘルメット取付式防蜂ネット
ヘルメット取付用バイザーライト
NO.80 ケーボー用ワンタッチ式あご紐
NO.391F・NO.392F用ゴーグルクリップ
ヘルメット用ステッカー「空白」 No.68-006
ヘルメット用ステッカー「安全管理者」 No.68-009
メーカートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティー
通常価格4,4121,535580451113113
通常出荷日1日目1日目1日目2日目4日目4日目
ブラック----
JANコード49620871047424962087702108-496208770259749620871017274962087102427
トラスココード384-7570795-7033-224-8297--
質量(g)93.00032-3211
材質1ポリエステル製メッシュABS樹脂-ポリアセタール--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト