17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

セフティ長靴

通常単価(税別)
5,695
税込単価
6,265
通常出荷日:1日目

【特長】・釘やガラス片等から足裏を保護する、踏み抜き防止板入りのセフティ長靴です【用途】・一般作業に【...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全靴
  • 規格
    規格無し
  • 形状
    長靴
  • 耐油性
    なし
  • 静電気帯電防止機能
    なし
  • 甲被タイプ
    ひも無し
  • カラー
    多色
  • 先芯
    あり
  • 穿刺防止機能
    なし
  • 絶縁機能
    なし
  • 通気機能
    なし
  • 温暖機能
    なし
  • 材質1
    先芯:鋼製先芯
  • 材質2
    甲被:ラバー
  • 材質3
    インナー:吸汗ドライ生地
  • 足幅サイズ
    EEE
  • 材質4
    靴底:ラバー+ステンレス踏み抜き防止入り●中敷:EVA+ポリエステル

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(cm)

サイズ詳細

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
27.5
27.5~28.0cm
4991714549076
245-3661
1940.000
1個
25.5
25.5~26.0cm
4991714549052
245-5155
1880.000
1個
26.5
26.5~27.0cm
4991714549069
245-5157
1910.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,695
( 6,265 )
1日目
5,695
( 6,265 )
1日目
5,695
( 6,265 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・釘やガラス片等から足裏を保護する、踏み抜き防止板入りのセフティ長靴です
【用途】
・一般作業に
【材質】
・先芯:鋼製先芯
・甲被:ラバー
・インナー:吸汗ドライ生地
・靴底:ラバー+ステンレス踏み抜き防止入り
・中敷:EVA+ポリエステル

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セフティ長靴のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セフティ長靴
EVAめちゃ軽防寒長靴 85712 黄系
EVAめちゃ軽防寒長靴 85712 緑系
セフティ長靴 85716
セフティ防寒長靴 85705
セフティ防寒長靴 85702
メーカージーベックジーベックジーベックジーベックジーベックジーベック
通常価格5,6955,8405,840 -4,158 -9,0365,703
通常出荷日1日目1日目1日目5日目4日目5日目〜
商品タイプ安全靴作業靴作業靴安全靴安全靴安全靴
規格規格無し--規格無し規格無し規格無し
形状長靴長靴長靴長靴長靴長靴
耐油性なし--なしありあり
静電気帯電防止機能なし--なしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

長靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト