ファクトリーサプライ用品技術窓口

プロスニーカー

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(cm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
25.5
4991714613289
237-6151
755
1個
26
4991714613296
237-6129
770
1個
26.5
4991714613302
235-2455
785.000
1個
27
4991714613319
237-4509
800
1個
27.5
4991714613326
237-4518
815.000
1個
28
4991714613333
229-5034
830
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,941円
( 5,435円 )
1日目
4,941円
( 5,435円 )
1日目
4,941円
( 5,435円 )
1日目
4,941円
( 5,435円 )
1日目
4,941円
( 5,435円 )
1日目
4,941円
( 5,435円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・幅広い職場で使用できるシンプルなデザインながらクッション性にも優れ、JSAA A種認定の高機能な面ファスナータイプのセフティシューズです
【用途】
・一般作業に
【材質】
・先芯:樹脂先芯
・甲被:合成皮革
・靴底:ラバー
・中敷:EVAカップインソール(穴あき)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プロスニーカーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロスニーカー
作業靴 プロスニーカー(R) ブラック
85132 セフティシューズ ブラック
安全スニーカー
[マジック式]プロスニーカー
プロスニーカー RS033
メーカージーベックジーベックジーベックエスコエスコシモン
通常価格4,941円4,940円 -7,725円4,752円6,940円6,808円
通常出荷日1日目1日目〜1日目2日目1日目5日目
商品タイプ安全靴作業靴作業靴安全靴安全靴-
規格JSAA規格品JSAA規格品JSAA規格品JIS規格品JIS規格品-
形状短靴短靴短靴短靴短靴-
耐油性なし--なしあり-
静電気帯電防止機能なし--なしなし-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト