17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クサリ手袋用留め具【100個入り】

通常単価(税別)
4,780
税込単価
5,258
通常出荷日:1日目

【特長】・クサリ手袋を手に固定することでフィットし、作業がしやすくなります【用途】・クサリ手袋のズレ防...

詳細を確認
  • サイズ
    フリー
  • 厚さ(mm)
    0.3
  • ブルー
  • JANコード
    4020683500105
  • 質量(g)
    220.000
  • トラスココード
    255-4556
  • 材質1
    ポリウレタン

型番:

HSPBL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

HSPBLの仕様・寸法情報

サイズ
フリー
厚さ(mm)
0.3
ブルー
JANコード
4020683500105
質量(g)
220.000
トラスココード
255-4556
材質1
ポリウレタン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
HSPBL
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,780
( 5,258 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クサリ手袋を手に固定することでフィットし、作業がしやすくなります
【用途】
・クサリ手袋のズレ防止に
【材質】
・ポリウレタン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クサリ手袋用留め具の型番HSPBLのページです。 型番HSPBLに関する仕様情報を記載しております。
クサリ手袋用留め具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クサリ手袋用留め具
ステンレス製 耐切創クサリ手袋 WILCO-050
親指・人さし指保護具 マックメイトDY
保護用インナー手袋
突刺し防止・耐切創クサリ手袋 オールメタル(片手)
クリーン用耐切創インナー手袋
メーカーHEILEMANNミドリ安全マックス(手袋)アズワンHEILEMANNコクゴ
通常価格4,78028,046 -3,02220,00018,92810,450 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目1日目8日目
サイズフリー-----
厚さ(mm)0.3-----
ブルー-----
JANコード4020683500105-----
質量(g)220.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました