ファクトリーサプライ用品技術窓口

エアークッションフィルム

通常単価(税別)
6,237円
税込単価
6,861円
通常出荷日:1日目

【特長】・別売りのエアークッションメーカーACM03で製作可能なフィルムです・1粒サイズが80×200...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    気泡緩衝材
  • 厚み(mm)
    0.02
  • 幅(mm)
    80
  • 長さ(m)
    300
  • JANコード
    4522966240253
  • 質量(g)
    2400.0
  • トラスココード
    380-6493
  • 材質1
    HDPE
  • 長さ(mm)
    200
  • 番手
    200

ご注意

  • 同一メーカー品の対応本機でご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

ACFL8020
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

ACFL8020の仕様・寸法情報

商品タイプ
気泡緩衝材
厚み(mm)
0.02
幅(mm)
80
長さ(m)
300
JANコード
4522966240253
質量(g)
2400.0
トラスココード
380-6493
材質1
HDPE
長さ(mm)
200
番手
200

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ACFL8020
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,237円
( 6,861円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・別売りのエアークッションメーカーACM03で製作可能なフィルムです
・1粒サイズが80×200mmのピロー型緩衝材です
・300Mのロングフィルムです
【用途】
・梱包材、緩衝材として
【材質】
・HDPE

ご注意

  • 同一メーカー品の対応本機でご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアークッションフィルムの型番ACFL8020のページです。 型番ACFL8020に関する仕様情報を記載しております。
エアークッションフィルムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアークッションフィルム
底マチ付ビニールクッションバッグ M 1087
ユタカメイク 梱包用品 小包み用紙防水タイプ 0.9m×1.2m
気泡緩衝材ピンクプチ(幅600mm)
エアーキャップ袋
ミナ ポリエチレン製 気泡緩衝材 「ミナパック」 MP-400SS
メーカーアスカグリーンクロスユタカメイク川上産業三友産業酒井化学工業
通常価格6,237円13,851円692円7,725円804円 -10,521円
通常出荷日1日目11日目2日目1日目在庫品1日目〜6日目
商品タイプ気泡緩衝材--気泡緩衝材気泡緩衝材気泡緩衝材
厚み(mm)0.02--3.5--
幅(mm)80-900600--
長さ(m)300-1.242--
JANコード4522966240253-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

気泡緩衝材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました