ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDチューブストリングシリーズ

通常単価(税別)
15,813円
税込単価
17,394円
通常出荷日:1日目

【特長】・従来のPVCに比べ高品質な透明チューブを使用し、紫外線による変質、変色、劣化を抑え、耐候性を...

詳細を確認
  • タイプ
    LED
  • 商品タイプ
    装置照明
  • 消費電力 (W)
    6.5
  • 色
    緑
  • トラスココード
    200-3311
  • 長さ (mm)
    5000
  • 光源色
    ブルーイッシュグリーン
  • 質量(g)
    130.000

ご注意

  • 最大連結50mまでになります。
  • 点灯には整流器IN005-1B(別売)が必要です。
  • 出力側端末には必ずエンドキャップを装着してください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

NTCE1-165-30P/2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NTCE1-165-30P/2の仕様・寸法情報

タイプ
LED
商品タイプ
装置照明
消費電力(W)
6.5
色
緑
トラスココード
200-3311
長さ(mm)
5000
光源色
ブルーイッシュグリーン
質量(g)
130.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NTCE1-165-30P/2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,813円
( 17,394円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来のPVCに比べ高品質な透明チューブを使用し、紫外線による変質、変色、劣化を抑え、耐候性をアップしました

ご注意

  • 最大連結50mまでになります。
  • 点灯には整流器IN005-1B(別売)が必要です。
  • 出力側端末には必ずエンドキャップを装着してください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDチューブストリングシリーズの型番NTCE1-165-30P/2のページです。 型番NTCE1-165-30P/2に関する仕様情報を記載しております。
LEDチューブストリングシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDチューブストリングシリーズ
LEDストリングNH ニューハイグレードタイプ
LEDテープライト
LEDパノラマ
帯状LED照明 LEDコネクトライン 片面発光
面発光LEDライト
メーカートライトジェフコムハタヤリミテッド長谷川製作所日動工業日機
通常価格15,813円3,810円 -44,106円 -147,853円 -21,269円 -17,461円 -
通常出荷日1日目4日目〜5日目8日目4日目1日目〜
タイプLED--LED--
商品タイプ装置照明--スタンド型--
消費電力(W)6.5-----
色緑-----
トラスココード200-3311-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

装置照明カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました