17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゴム手ストロング28

通常単価(税別)
2,622
税込単価
2,884
通常出荷日:1日目

【特長】・天然ゴム製なのでやわらかく、丈夫な1mm厚です【用途】・サンドブラスト加工に・調合缶の清掃に...

詳細を確認
  • ブラウン
  • 厚さ(mm)
    1
  • 手のひら周り(cm)
    24
  • 中指長さ(cm)
    8
  • 材質1
    天然ゴム

型番:

NO.1000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NO.1000の仕様・寸法情報

ブラウン
JANコード
4547691788573
トラスココード
420-2566
厚さ(mm)
1
手のひら周り(cm)
24
全長(cm)
40
中指長さ(cm)
8
質量(g)
270.000
材質1
天然ゴム
すべり止め
なし

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO.1000

JANコード

トラスココード

全長(cm)

質量(g)

すべり止め

最小発注数量
4547691788573
420-2566
40
270.000
なし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,622
( 2,884 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・天然ゴム製なのでやわらかく、丈夫な1mm厚です
【用途】
・サンドブラスト加工に
・調合缶の清掃に
・原材料の計量に
・メッキ作業に
・給食センターなどに
【材質】
・天然ゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴム手ストロング28の型番NO.1000のページです。 型番NO.1000に関する仕様情報を記載しております。
ゴム手ストロング28のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴム手ストロング28
耐油・耐溶剤手袋 サミテックNP-F-07N1
化学防護手袋(ニトリル)
SD-1000耐溶剤用手袋 L
ダイローブ440-55
耐溶剤手袋 SD-1000 LL 1双入
メーカーオカモトダンロップアズワンコクゴダイヤゴム三商
通常価格2,6221,060399 -3,2004,6622,500
通常出荷日1日目5日目1日目7日目7日目2日目
ブラウン-----
厚さ(mm)1-----
手のひら周り(cm)24-----
中指長さ(cm)8-----
材質1天然ゴム-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐薬品手袋(耐溶剤手袋・耐酸手袋・耐アルカリ手袋)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト