17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防熱(多層)金蒸着面

通常単価(税別)
27,704
税込単価
30,474
通常出荷日:1日目

【特長】・熱反射金蒸着シールド・多層コーティングで熱反射、耐熱性最強です

  • レンズ色
    ゴールドミラー
  • レンズ厚(mm)
    1.5mm

型番:

67WT-N3
解除
  • 推奨代替品はございません。

  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 【販売終了品】2026年06月に販売終了となりました。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

67WT-N3の仕様・寸法情報

レンズ色
ゴールドミラー
レンズ厚(mm)
1.5mm
JANコード
4580073917987
質量(g)
230.000
トラスココード
617-2950
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
67WT-N3

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
4580073917987
230.000
617-2950
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,704
( 30,474 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱反射金蒸着シールド
・多層コーティングで熱反射、耐熱性最強です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防熱(多層)金蒸着面の型番67WT-N3のページです。 型番67WT-N3に関する仕様情報を記載しております。
防熱(多層)金蒸着面のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防熱(多層)金蒸着面
ブルーライトカット防災面520T
スタンダード球面防災面520T
球面ワイド軽量防災面512
超軽量球面スライド防災面521
取替式マスク併用軽量カーブ面509
メーカートーアボージントーアボージントーアボージントーアボージントーアボージントーアボージン
通常価格27,7047,2036,270 -8,555 -5,7189,688 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
レンズ色ゴールドミラー薄茶透明透明透明透明
レンズ厚(mm)1.5mm2mm元厚2mm元厚1.2mm2mm元厚1.5mm元厚

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防災面・フェイスガードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト