17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スタンダード球面防災面520T

  • レンズ色
    透明
  • レンズ厚(mm)
    2mm元厚
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

装着

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
-
4580073917758
175.000
617-2943
1個
ヘルメット取付
4580073917772
225.000
617-2932
1個
-
4580073917765
220.000
617-4435
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,242円
( 7,966円 )
1日目
8,444円
( 9,288円 )
1日目
7,242円
( 7,966円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・側面保護強化、耳まで覆えるようサイドシールドを追加したタイプです
・使わない時はヘルメットに添わせて収納できます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スタンダード球面防災面520Tのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スタンダード球面防災面520T
ブルーライトカット防災面520T
球面ワイド軽量防災面512
超軽量球面スライド防災面521
取替式マスク併用軽量カーブ面509
ヘッドライト併用面
メーカートーアボージントーアボージントーアボージントーアボージントーアボージントーアボージン
通常価格7,242円-8,296円9,688円 -6,213円10,926円 -7,309円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
レンズ色透明薄茶透明透明透明透明
レンズ厚(mm)2mm元厚2mm元厚1.2mm2mm元厚1.5mm元厚-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防災面・フェイスガードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト