ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。

VHB構造用接合テープ 5600P

通常単価(税別)
2,934円~6,265円
税込単価
3,227円~6,892円
通常出荷日:19日目

【特長】・溶接・リベットなどの置き換えも出来るVHBテープの強い接着力を持ちながら、コストを抑えたエン...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

テープ厚

(mm)

テープ幅

(mm)

粘着力

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
0.4
12
20N/10mm
4589492601798
623-0601
200
1個
0.4
19
20N/10mm
4589492601804
623-0596
320.000
1個
0.4
25
20N/10mm
4589492601811
623-0597
420.000
1個
0.8
12
23N/10mm
4589492601828
623-0595
300
1個
0.8
19
23N/10mm
4589492601835
623-0594
480.000
1個
0.8
25
23N/10mm
4589492601842
623-0603
630.000
1個
1.1
12
25N/10mm
4589492601859
623-0600
420.000
1個
1.1
19
25N/10mm
4589492601866
623-0602
670.000
1個
1.1
25
25N/10mm
4589492601873
623-0599
880.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,934円
( 3,227円 )
19日目
3,996円
( 4,396円 )
19日目
4,634円
( 5,097円 )
19日目
3,405円
( 3,746円 )
19日目
4,719円
( 5,191円 )
19日目
5,491円
( 6,040円 )
19日目
3,922円
( 4,314円 )
19日目
5,298円
( 5,828円 )
19日目
6,265円
( 6,892円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶接・リベットなどの置き換えも出来るVHBテープの強い接着力を持ちながら、コストを抑えたエントリーモデルです
・スポット溶接やリベット・ビス・ボルトなどの代替となり得る高い接着力を持ちます
・変形追従性・振動吸収性・シール性・屋外耐候性に優れ、屋外でも使用可能です
【用途】
・補強材、看板など、各種金属などの固定、シールに
・各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに
・接合と防水を同時に実現したい箇所に
【材質】
・基材:アクリルフォーム
・粘着剤:アクリル系
・はく離紙:平面紙

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VHB構造用接合テープ 5600Pのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
VHB構造用接合テープ 5600P
VHB構造用接合テープ 5952
VHB構造用接合テープ Y-4825
VHB構造用接合テープ Y-4825K
VHBテープ Y-4920
VHBテープ GPH110
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格2,934円-2,558円 -2,898円 -3,629円 -1,663円4,529円 -
通常出荷日19日目4日目〜19日目19日目4日目19日目
テープ長さ(m)33-11101033
再剥離性○-○○-○
基材アクリルアクリルアクリルアクリルアクリルアクリル
粘着剤アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系
色グレーブラックグレーホワイトホワイトグレー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト