ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

IAP151/201兼用電極【10個入り】

通常単価(税別)
8,907円
税込単価
9,798円
通常出荷日:1日目

【特長】・ISK-IAP151/202用電極です【商品仕様】・1セット10個入り・品名:エアプラズマカ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

AP-E3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

AP-E3の仕様・寸法情報

商品タイプ
部品
JANコード
4992873281302
トラスココード
148-0242
質量(g)
50
適合機種
ISK-IAP151/202
品名
エアプラズマカッター用電極
仕様
1セット10個入り
-
-

型番リスト

表示件数
型番
AP-E3
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,907円
( 9,798円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ISK-IAP151/202用電極です
【商品仕様】
・1セット10個入り
・品名:エアプラズマカッター用電極

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

IAP151/201兼用電極の型番AP-E3のページです。 型番AP-E3に関する仕様情報を記載しております。
IAP151/201兼用電極のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
IAP151/201兼用電極
IAP151/201兼用チップ
IAP151/201兼用トーチ
IAP151/201兼用シールドキャップ
IAP260E用電極
IAP15S用電極
メーカー育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所
通常価格8,907円7,137円59,902円15,275円10,137円11,005円
通常出荷日1日目1日目9日目9日目5日目5日目
商品タイプ部品部品----
JANコード499287328130249928732809094992873281401499287328110449928732866044992873126900
トラスココード148-0242145-8116148-1850145-9770581-7035581-7024
質量(g)50602000.0140.0007.0005.000
適合機種ISK-IAP151/202ISK-IAP151/202--IAP260EIAP15S
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラズマ切断機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました