ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ゴムマグネット(強粘着付)
エスコ
平面ミラー(ステンレス製)
エスコ
機器矢印銘板
エスコ
  • <
  • >

ホイッスル付き合図灯 YDT-1000

通常単価(税別)
4,336円
税込単価
4,770円
通常出荷日:1日目

【特長】・警笛は、車に対する警告や、犯罪などに遭遇した際の警報に使用し、手元にあるLEDライトは、夜間...

詳細を確認
  • 色
    赤
  • 電源
    単2乾電池×3本(別売)
  • 仕様
    超高輝度LED×11個、手元灯白LED×1個、防滴仕様
  • トラスココード
    353-8799
  • JANコード
    4932134239475
  • 警笛音量 (dB)
    94
  • 点灯用スイッチ
    点滅→点灯→手元LED→消灯
  • 長さ(mm)
    550
  • 警笛用スイッチ
    押している間のみ発音
  • ブザー
    あり
  • 発光部サイズ (mm)
    Φ30×330
  • 質量(g)
    146
  • 材質1
    パイプ部:ポリカーボネート
  • 材質2
    ハンドル部:ABS樹脂

ご注意

  • 乾電池は必ずマンガン電池をご使用ください。
  • 防滴処理をしておりますが、防水ではございません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

325014
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

325014の仕様・寸法情報

色
赤
電源
単2乾電池×3本(別売)
仕様
超高輝度LED×11個、手元灯白LED×1個、防滴仕様
トラスココード
353-8799
JANコード
4932134239475
警笛音量(dB)
94
点灯用スイッチ
点滅→点灯→手元LED→消灯
警笛用スイッチ
押している間のみ発音
長さ(mm)
550
発光部サイズ(mm)
Φ30×330
ブザー
あり
質量(g)
146
材質1
パイプ部:ポリカーボネート
材質2
ハンドル部:ABS樹脂

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
325014
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,336円
( 4,770円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・警笛は、車に対する警告や、犯罪などに遭遇した際の警報に使用し、手元にあるLEDライトは、夜間での書類や不審者の確認ができます
【用途】
・誘導に
【材質】
・パイプ部:ポリカーボネート
・ハンドル部:ABS樹脂

ご注意

  • 乾電池は必ずマンガン電池をご使用ください。
  • 防滴処理をしておりますが、防水ではございません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホイッスル付き合図灯 YDT-1000の型番325014のページです。 型番325014に関する仕様情報を記載しております。
ホイッスル付き合図灯 YDT-1000のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホイッスル付き合図灯 YDT-1000
チューブライト(乾電池式) PKC-300 昼夜自動センサー付き
三角停止板
LED合図灯
防水型LED合図灯
LED合図灯 ピカボー
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社トラスコ中山トラスコ中山ミツギロン工業
通常価格4,336円7,222円4,682円2,662円 -3,426円2,210円
通常出荷日1日目4日目1日目1日目〜1日目1日目
色赤-赤赤赤赤
電源単2乾電池×3本(別売)--単2乾電池×2本(別売)単2乾電池×2本(別売)単2乾電池×2本(別売)
仕様超高輝度LED×11個、手元灯白LED×1個、防滴仕様-昼夜兼用型、国家公安委員会認定商品(公F04-01)---
トラスココード353-8799350-6213354-0290---
JANコード493213423947549321342399254932134240488---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工事灯カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました