17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニセックス耐滑ブーツ"ワーク Guardian IV 先芯"

通常単価(税別)
4,4405,692
税込単価
4,8846,261
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・水や油などで滑りやすい床面でも滑りにくい靴底を使用しています・ウォータープルーフ仕様です・1...

詳細を確認
  • 靴丈(cm)
    40.6
  • 質量(g)
    1247.400
  • 材質1
    アッパー:PVC
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

寸法(cm)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ブラック
23.0
0885999059839
207-3355
1個
ブラック
24.0
0885999059846
207-3356
1個
ブラック
25.0
0885999059853
207-3357
1個
グリーン
28.0
0885999064352
207-3367
1個
ブラック
22.0
0885999059822
207-3354
1個
グリーン
22.0
0885999064291
207-3361
1個
グリーン
23.0
0885999064307
207-3362
1個
グリーン
24.0
0885999064314
207-3363
1個
グリーン
25.0
0885999064321
207-3364
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,440
( 4,884 )
4日目
4,553
( 5,008 )
4日目
4,440
( 4,884 )
4日目
5,692
( 6,261 )
4日目
4,553
( 5,008 )
1日目
4,440
( 4,884 )
1日目
4,440
( 4,884 )
1日目
4,440
( 4,884 )
1日目
4,440
( 4,884 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水や油などで滑りやすい床面でも滑りにくい靴底を使用しています
・ウォータープルーフ仕様です
・18000ボルトに耐えうる耐電撃性のソールとかかとを採用しています
・先芯入り
・足の保護規格ASTM F-241クラス75に適合しています
・アウトソールは目詰まりしにくいように設計されています
・インソールは取り外し可能です
・かかと部分のプレートを踏むことで手を使わずにブーツが脱げます
【材質】
・アッパー:PVC

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニセックス耐滑ブーツ"ワーク Guardian IV 先芯"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニセックス耐滑ブーツ"ワーク Guardian IV 先芯"
ケミテック(R)ブーツ(先芯入り)
耐油安全ブーツ(先芯入り・フード付)
IVラックス胴付ズボン長
ジョルディックセフティーDX(先芯入り)
耐滑樹脂先芯入り長靴
メーカーSFCアゼアストラスコ中山シバタ工業福山ゴム工業日進ゴム
通常価格4,440-18,133 -5,63323,6175,173 -7,153
通常出荷日1日目〜7日目1日目9日目〜1日目4日目
靴丈(cm)40.6-----
質量(g)1247.400-----
材質1アッパー:PVC-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

長靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト