17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アイボーグ180°シリーズ用

通常単価(税別)
5,462円
税込単価
6,008円
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・アイボーグ180°シリーズ用の消耗品です・ヘッドギアをヘルメット取付タイプにします【用途...

詳細を確認
  • タイプ
    ヘルメット取付アダプタ 
  • 適合本体
    EB-300PWシリーズ
  • JANコード
    4991945033917
  • トラスココード
    377-7382
  • 質量 (g)
    88.000

型番:

EP-004
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EP-004の仕様・寸法情報

タイプ
ヘルメット取付アダプタ 
適合本体
EB-300PWシリーズ
JANコード
4991945033917
トラスココード
377-7382
質量(g)
88.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EP-004
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,462円
( 6,008円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・アイボーグ180°シリーズ用の消耗品です
・ヘッドギアをヘルメット取付タイプにします
【用途】
・ヘルメット装着時のアイボーグ180°の使用に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アイボーグ180°シリーズ用の型番EP-004のページです。 型番EP-004に関する仕様情報を記載しております。
アイボーグ180°シリーズ用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アイボーグ180°シリーズ用
ヘルメットラック GSシリーズ
ペンホルダー 24110シリーズ
ヘルメット用ステッカー(角十字)
ヘルメット用ステッカー(233128)
ヘルメット用ステッカー(技能講習修了者)
メーカースター電器製造五心産業アズワン日本緑十字社日本緑十字社ユニット
通常価格5,462円6,283円1,053円 -822円 -1,065円719円 -
通常出荷日1日目在庫品1日目3日目〜4日目1日目4日目〜
タイプヘルメット取付アダプタ -----
適合本体EB-300PWシリーズ-----
JANコード4991945033917-----
トラスココード377-7382-----
質量(g)88.000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました