ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハナローブNo886

通常単価(税別)
14,664円
税込単価
16,130円
通常出荷日:4日目

【特長】・カーボンブラックを使用した導電性天然ゴム製手袋です・ショットブラスト等に効果を発揮します【材...

詳細を確認
  • 使用用途
    導電性
  • 商品タイプ
    天然ゴム
  • 仕様
    ロング
  • サイズ
    フリー
  • 色
    黒
  • JANコード
    4975918981801
  • トラスココード
    337-2595
  • 厚さ(mm)
    0.4
  • 手のひら周り(cm)
    約24.0
  • 全長(cm)
    65.0
  • すべり止め
    ナシ
  • 質量(g)
    280.000
  • 表面抵抗値(Ω)
    10の6乗

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

52160
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

52160の仕様・寸法情報

使用用途
導電性
商品タイプ
天然ゴム
仕様
ロング
サイズ
フリー
色
黒
JANコード
4975918981801
トラスココード
337-2595
厚さ(mm)
0.4
手のひら周り(cm)
約24.0
全長(cm)
65.0
すべり止め
ナシ
質量(g)
280.000
表面抵抗値(Ω)
10の6乗
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
52160
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,664円
( 16,130円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カーボンブラックを使用した導電性天然ゴム製手袋です
・ショットブラスト等に効果を発揮します
【材質】
・導電性天然ゴム

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハナローブNo886の型番52160のページです。 型番52160に関する仕様情報を記載しております。
ハナローブNo886のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハナローブNo886
ハナキゴム 静電気用手袋
エレテックス手袋 No.501
エレテックス手袋 No.501 S
タッチパネル対応手袋 フィールドタッチ 553
DAILOVE 静電気対策用手袋 ダイローブ330(LW)
メーカーハナキゴムハナキゴムコクゴコクゴ東和コーポレーション(トワロン)ダイヤゴム
通常価格14,664円13,551円3,295円 -3,418円773円4,053円
通常出荷日4日目1日目在庫品1日目〜7日目1日目1日目
使用用途導電性静電気防止--導電性静電気防止
商品タイプ天然ゴムその他--すべり止めすべり止め
仕様ロングロング--背抜きロング
サイズフリー----LW
色黒ブラック----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

制電手袋(弱電・半導体作業)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました