17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゴム製反射セーフティーコード

  • 質量(g)
    50.000
  • 材質1
    ゴム・ポリエステル繊維
  • コード径(mm)
    Ф4
  • 最大長さ(mm)
    1300
  • 自然長(mm)
    550
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

色

最小発注数量
4975180948540
206-9157
シルバー・ブラック
1個
4975180948557
206-9158
レッド・ブラック
1個
4975180948564
206-9159
イエロー・ブラック
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,286円
( 2,515円 )
1日目
2,286円
( 2,515円 )
1日目
2,286円
( 2,515円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・反射材を織り込んであり、ライトを反射して夜間作業の安全を守ります
・昼間や明るい場所では目立たずデザイン性にも優れています
【用途】
・工具の落下、紛失防止に
【材質】
・ゴム・ポリエステル繊維

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴム製反射セーフティーコードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴム製反射セーフティーコード
ゴム製セーフティストラップ
工具接続ワイヤ ステンレス
四角コイルセーフティコードHisguare(R)
ゴム製セーフティーコード ハイスリム
ゴム製セーフティーコード ハイフラット
メーカートップ工業トップ工業トップ工業トップ工業トップ工業トップ工業
通常価格2,286円1,592円 -592円2,244円2,163円2,513円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
質量(g)50.00012.0004.00054.548.00047.000
材質1ゴム・ポリエステル繊維--芯:ステンレスワイヤゴム・ポリエステル繊維ゴム・ポリエステル繊維
コード径(mm)Ф4-14416
最大長さ(mm)1300-----
自然長(mm)550-100-550550
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト