ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐衝撃ニトリル背抜き手袋 リンガーズ R840

通常単価(税別)
2,862円
税込単価
3,148円
通常出荷日:19日目

【特長】・作業時の快適性と手の甲の耐衝撃性を両立した軽作業用手袋です・PU親指股部補強(TCR)により...

詳細を確認
  • 使用用途
    耐切創
  • 商品タイプ
    すべり止め
  • 仕様
    背抜き
  • ゲージ
    15
  • 色
    ブラックとグリーンイエロー
  • 厚さ(mm)
    1.3
  • 質量(g)
    50
  • 材質1
    繊維部:ナイロン、ポリウレタン(スパンデックス)
  • 材質2
    すべり止め部: ニトリル

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

トラスココード

リストカラー

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

最小発注数量
XS
635-4656
イエロー
18
21.7
6.7
1個
S
577-4038
レッド
18.4
22.2
7.2
1個
M
577-4041
イエロー
18.4
22.2
7.2
1個
L
577-4040
ブラウン
19.4
23.7
7.7
1個
XL
577-4042
ブラック
20.4
25.7
8.1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,862円
( 3,148円 )
19日目
2,862円
( 3,148円 )
19日目
2,862円
( 3,148円 )
19日目
2,862円
( 3,148円 )
19日目
2,862円
( 3,148円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業時の快適性と手の甲の耐衝撃性を両立した軽作業用手袋です
・PU親指股部補強(TCR)により、摩耗しやすい部分に耐久性を持たせ、手袋の耐久期間を延ばしています
・FORTIXTM技術の改良により、耐摩耗性が最大20%向上し、より長く使用できるようになりました
【用途】
・物流現場・倉庫での作業
・小型部品の組み立て
・手先の細かい作業と手の甲の保護が同時に必要な現場に
【材質】
・繊維部:ナイロン、ポリウレタン(スパンデックス)
・すべり止め部:ニトリル

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐衝撃ニトリル背抜き手袋 リンガーズ R840のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐衝撃ニトリル背抜き手袋 リンガーズ R840
ニトリル背抜き手袋 ハイフレックス 11-842
ウレタン背抜き手袋"エッジ" (ホワイト)
アンセル ウレタン背抜き手袋“ハイフレックス”
アンセル ウレタン背抜き手袋 エッジ グレー
アンセル ウレタン背抜き手袋 エッジ 黒
メーカーアンセルアンセルアンセルアンセルアンセルアンセル
通常価格2,862円1,005円346円 -408円 -415円 -535円 -
通常出荷日19日目19日目1日目1日目1日目〜1日目〜
使用用途耐切創耐切創-作業用作業用作業用
商品タイプすべり止めすべり止め-すべり止めすべり止めすべり止め
仕様背抜き背抜き-背抜き背抜き背抜き
ゲージ1515-181515
色ブラックとグリーンイエローグリーンホワイトブルー/ブラックグレーブラック

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト