ファクトリーサプライ用品技術窓口

替えレンズ(BOSQ大型マスク対応用)

通常単価(税別)
6,197円
税込単価
6,817円
通常出荷日:1日目

【特長】・防毒マスク等の大型マスク対応のBOSQ用の替えレンズです・レンズの汚れや傷などで見づらくなっ...

詳細を確認
  • 質量(g)
    130
  • 材質1
    レンズ:アクリル
  • レンズ厚(mm)
    2
  • 適合機種
    BOSQ
  • レンズ色
    クリア
  • トラスココード
    207-2798
  • JANコード
    4989999619065

型番:

BOSQ-C
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

BOSQ-Cの仕様・寸法情報

質量(g)
130
材質1
レンズ:アクリル
レンズ厚(mm)
2
適合機種
BOSQ
レンズ色
クリア
トラスココード
207-2798
JANコード
4989999619065
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
BOSQ-C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,197円
( 6,817円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・防毒マスク等の大型マスク対応のBOSQ用の替えレンズです
・レンズの汚れや傷などで見づらくなった時用の替えレンズです
【材質】
・レンズ:アクリル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

替えレンズ(BOSQ大型マスク対応用)の型番BOSQ-Cのページです。 型番BOSQ-Cに関する仕様情報を記載しております。
替えレンズ(BOSQ大型マスク対応用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
替えレンズ(BOSQ大型マスク対応用)
ヘルメット取付型防災面(大型マスク対応可能)
防災面用替えレンズ
OTOS かぶり型防災面替えレンズ
マスク対応防災面
TRUSCO アイシールド(替えシールド)
メーカートラスコ中山トラスコ中山理研オプテックOTOSアズワントラスコ中山
通常価格6,197円8,285円4,192円813円 -12,611円 -5,090円
通常出荷日1日目1日目25日目1日目8日目1日目
質量(g)130202.000---30
材質1レンズ:アクリルレンズ:アクリル---レンズ:ポリカーボネート
レンズ厚(mm)22----
適合機種BOSQ-----
レンズ色クリアクリア---クリア
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防災面・フェイスガードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました