17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット フェンスクッション

通常単価(税別)
2,861
税込単価
3,147
通常出荷日:1日目

【特長】・工事現場で使用されるフェンスに簡単に取り付けできるスリムタイプの養生クッションです【用途】・...

詳細を確認
  • トラスココード
    106-8039
  • 材質1
    表面:PVC●裏面クッション材:PE発泡体
  • 質量(g)
    290.000
  • JANコード
    4571181524129
  • 緑/白
  • 厚さ(mm)
    6

型番:

304-42
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

304-42の仕様・寸法情報

トラスココード
106-8039
材質1
表面:PVC●裏面クッション材:PE発泡体
質量(g)
290.000
JANコード
4571181524129
緑/白
厚さ(mm)
6

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
304-42
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,861
( 3,147 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工事現場で使用されるフェンスに簡単に取り付けできるスリムタイプの養生クッションです
【用途】
・ガードフェンス等のコーナー部養生に
【材質】
・表面:PVC
・裏面クッション材:PE発泡体

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット フェンスクッションの型番304-42のページです。 型番304-42に関する仕様情報を記載しております。
ユニット フェンスクッションのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット フェンスクッション
ユニット トラシート・エコビニール・100X600
ユニット DGコーナーガード
ユニット 再生水テープ(東京都下水道局仕様)・15mm幅X20m巻
プリズムクッション
ケーブルマット(軟質プラスチック)
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格2,8611,4517,0221,4252,85327,492
通常出荷日1日目4日目6日目4日目4日目〜6日目
トラスココード106-8039741-7667744-6870741-7675--
材質1表面:PVC●裏面クッション材:PE発泡体エコビニール軟質塩ビビニール(東京都下水道局仕様)-軟質プラスチック
質量(g)290.00035.0001200.0110.000460.0003500.0
JANコード45711815241294571181398614-4571181477913--
緑/白-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました