ファクトリーサプライ用品技術窓口

チェーンスタンド CHSシリーズ ポリエチレン

  • 商品タイプ1
    プラチェーン
  • 商品タイプ2
    プラチェーンスタンド
  • 色
    イエロー
  • 径×長さ (mm×m)
    54×0.837
  • フック数
    1段
  • JANコード
    4932134239697
  • トラスココード
    350-6176
  • 質量(g)
    500.000
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)
  • ベース色
    黒
  • 台座径 (mm)
    255
  • 適合ポールサイズ (mm)
    54
  • 満水時 (kg)
    3.3
  • 満砂時 (kg)
    4.8
  • フック
    上部2箇所

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

141008
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

141008の仕様・寸法情報

商品タイプ1
プラチェーン
商品タイプ2
プラチェーンスタンド
色
イエロー
径×長さ(mm×m)
54×0.837
フック数
1段
JANコード
4932134239697
トラスココード
350-6176
質量(g)
500.000
材質1
ポリエチレン(PE)
ベース色
黒
台座径(mm)
255
適合ポールサイズ(mm)
54
満水時(kg)
3.3
満砂時(kg)
4.8
フック
上部2箇所
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
141008
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,421円
( 2,663円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・チェーン取付用のフックが付いており、作業所内の区画整理や立入制限箇所の区分けに最適です
・同等品と比較すると非常にリーズナブルなチェーンスタンドです
・プラスチック製品なのでさびません
・注水・注砂対応タイプです
・プラカラチェイン(別売り)と組み合わせて利用範囲が大きく広がります
【用途】
・区画整理に
・立入制限箇所の区分けに

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チェーンスタンド CHSシリーズ ポリエチレンの型番141008のページです。 型番141008に関する仕様情報を記載しております。
チェーンスタンド CHSシリーズ ポリエチレンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チェーンスタンド CHSシリーズ ポリエチレン
緑十字 2WAYスタンド(チェーンスタンド)RCS
チェインスタンド(砂鉄ベースタイプ) PCS
コーン用プラスチックチェーン
コーン用プラスチックチェーン(高輝度蓄光タイプ)高輝度蓄光タイプ
コーン用プラスチックチェーン(高輝度蓄光タイプ)高輝度蓄光タイプ 立入禁止ジョイント付
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格2,421円18,061円7,991円1,128円2,511円2,453円
通常出荷日1日目4日目4日目1日目6日目1日目
商品タイプ1プラチェーン-プラチェーンプラチェーンプラチェーンプラチェーン
商品タイプ2プラチェーンスタンド-プラチェーンスタンド---
色イエロー-イエロー/ブラックイエロー/ブラック--
径×長さ(mm×m)54×0.837-54×0.8766.0×26.0×26.0×2
フック数1段-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラチェーンスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました