ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

白シーツウエス
ミスミ
色タオルウエス
ミスミ
色タオルウエス(中古生地)
ミスミ
  • <
  • >

ラッカーシンナー 016-5123-81

通常単価(税別)
20,558円
税込単価
22,614円
通常出荷日:1日目

【特長】・速乾性でダストフリー状態に達する時間が短く、ゴミが付きにくいため、作業時間の短縮に寄与します...

詳細を確認
  • JANコード
    4957139165024
  • トラスココード
    545-3572
  • 質量(g)
    14790.0
  • 材質1
    溶剤
  • 容量(L)
    17

型番:

016-5123-81
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

016-5123-81の仕様・寸法情報

JANコード
4957139165024
トラスココード
545-3572
質量(g)
14790.0
材質1
溶剤
容量(L)
17
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
016-5123-81
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,558円
( 22,614円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・速乾性でダストフリー状態に達する時間が短く、ゴミが付きにくいため、作業時間の短縮に寄与します
・乾燥性、作業性、焼付塗膜などの旧塗膜への付着性、再塗装性などにすぐれています
【用途】
・塗装作業前の下地処理に
・ラッカー系塗料の希釈用シンナーです
・洗浄用としても使用できます
【材質】
・溶剤

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラッカーシンナー 016-5123-81の型番016-5123-81のページです。 型番016-5123-81に関する仕様情報を記載しております。
ラッカーシンナー 016-5123-81のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラッカーシンナー 016-5123-81
ラッカーシンナー 016-6125-81
ロック エポキシシンナー 16L
アサヒペン ラッカーシンナー 16L
お徳用ラッカーうすめ液S
ラッカーうすめ液 容量 100ml~4L
メーカーロックペイントロックペイントロックペイントアサヒペンアサヒペンサンデーペイント
通常価格20,558円17,320円21,547円21,216円1,315円1,223円 -
通常出荷日1日目5日目4日目4日目3日目1日目〜
JANコード495713916502449571391650314957139166113---
トラスココード545-3572571-1272851-1725---
質量(g)14790.014400.013800.0---
材質1溶剤溶剤溶剤---
容量(L)1717----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

うすめ液カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました