17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐切創手袋 ZIZAI ZI-787L ニトリル背抜き 特殊すべり止め加工【10個入り】

通常単価(税別)
15,100
税込単価
16,610
通常出荷日:1日目

【特長】・肘近くまでカバーできる耐切創手袋のロングタイプで、腕の切創事故リスクを軽減できます・高強度ポ...

詳細を確認
  • 使用用途
    耐切創
  • 商品タイプ
    すべり止め
  • 仕様
    背抜き
  • ゲージ
    13
  • 規格
    その他
  • EN388 2016規格
    4X42D
  • 材質1
    すべり止め部:ニトリルゴム
  • 材質2
    繊維部:ポリエチレン、ナイロン、ガラス繊維、ポリエステル、ポリウレタン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
L
19.6
34
8.2
4560381695753
95.500
442-7159
1パック

10個入り

M
18.8
33
7.8
4560381695746
92.500
442-7163
1パック

10個入り

XL
20.6
35
8.5
4560381695760
98.500
442-7161
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,100
( 16,610 )
1日目
15,100
( 16,610 )
1日目
15,100
( 16,610 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・肘近くまでカバーできる耐切創手袋のロングタイプで、腕の切創事故リスクを軽減できます
・高強度ポリエチレン繊維「Tsunooga」を使用し、EN388:2016でレベル Dの高い耐切創性と柔軟性を実現
・作業性、通気性も優れています
・コーディングにはニトリルゴムに特殊すべり止め加工を施し、油に濡れても高いグリップ力を発揮
・油を伴う鋭利な物質を取り扱う作業の方におすすめです
【用途】
・機械加工業・自動車関連業に
・ガラス加工・板金作業に
・土木・建築・建設作業に
【材質】
・すべり止め部:ニトリルゴム
・繊維部:ポリエチレン、ナイロン、ガラス繊維、ポリエステル、ポリウレタン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐切創手袋 ZIZAI ZI-787L ニトリル背抜き 特殊すべり止め加工のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐切創手袋 ZIZAI ZI-787L ニトリル背抜き 特殊すべり止め加工
耐切創手袋 ZIZAI ZIー787 ニトリル背抜き 特殊すべり止め加工
耐切創手袋 ZIZAI ZI-780 冬の耐防寒
耐切創手袋 DEXCUT DC-640 ニトリル背抜き 特殊すべり止め加工
耐切創手袋 ZIZAI ZI-733 天然ゴム背抜き
耐切創手袋 スペクトラガード (すべり止め付)
メーカーWEEDWEEDWEEDWEEDWEEDアトム(安全・保護用品)
通常価格15,10013,3622,0341,39411,1203,207 -
通常出荷日1日目4日目11日目1日目11日目1日目
使用用途耐切創耐切創-耐切創耐切創耐切創
商品タイプすべり止めすべり止め-すべり止めすべり止めすべり止め
仕様背抜き背抜き-背抜き背抜き-
ゲージ1313-131013
規格その他その他-その他その他-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト