17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐切創手袋 ZIZAI ZIー787 ニトリル背抜き 特殊すべり止め加工

通常単価(税別)
12,343
税込単価
13,577
通常出荷日:4日目

【特長】・肘近くまでカバーできる耐切創手袋のロングタイプで、腕の切創事故リスクを軽減できます・作業性、...

詳細を確認
  • 使用用途
    耐切創
  • 商品タイプ
    すべり止め
  • 仕様
    背抜き
  • ゲージ
    13
  • 規格
    その他
  • EN388 2016規格
    4X42D
  • 材質1
    すべり止め部:ニトリルゴム
  • 材質2
    繊維部:ポリエチレン、ナイロン、ガラス繊維、ポリエステル、ポリウレタン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

ZI787M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ZI787Mの仕様・寸法情報

使用用途
耐切創
商品タイプ
すべり止め
仕様
背抜き
サイズ
M
ゲージ
13
規格
その他
手のひら周り(cm)
18
全長(cm)
24
中指長さ(cm)
7.5
EN388 2016規格
4X42D
JANコード
4560381695715
質量(g)
67.000
トラスココード
442-7162
材質1
すべり止め部:ニトリルゴム
材質2
繊維部:ポリエチレン、ナイロン、ガラス繊維、ポリエステル、ポリウレタン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
ZI787M

サイズ

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
M
18
24
7.5
4560381695715
67.000
442-7162
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,343
( 13,577 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・肘近くまでカバーできる耐切創手袋のロングタイプで、腕の切創事故リスクを軽減できます
・作業性、通気性も優れています
・コーディングにはニトリルゴムに特殊すべり止め加工を施し、油に濡れても高いグリップ力を発揮
・油を伴う鋭利な物質を取り扱う作業の方におすすめです
【用途】
・機械加工業・自動車関連業に
・土木・建築・建設作業に
・ガラス加工・板金作業に
【材質】
・すべり止め部:ニトリルゴム
・繊維部:ポリエチレン、ナイロン、ガラス繊維、ポリエステル、ポリウレタン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐切創手袋 ZIZAI ZIー787 ニトリル背抜き 特殊すべり止め加工の型番ZI787Mのページです。 型番ZI787Mに関する仕様情報を記載しております。
耐切創手袋 ZIZAI ZIー787 ニトリル背抜き 特殊すべり止め加工のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐切創手袋 ZIZAI ZIー787 ニトリル背抜き 特殊すべり止め加工
耐切創手袋 ZIZAI ZI-787L ニトリル背抜き 特殊すべり止め加工
耐切創手袋 ZIZAI ZI-780 冬の耐防寒
耐切創手袋 DEXCUT DC-640 ニトリル背抜き 特殊すべり止め加工
耐切創手袋 ZIZAI ZI-733 天然ゴム背抜き
耐切創手袋 スペクトラガード (すべり止め付)
メーカーWEEDWEEDWEEDWEEDWEEDアトム(安全・保護用品)
通常価格12,34314,2662,8051,05510,4283,583 -
通常出荷日4日目1日目11日目1日目11日目1日目
使用用途耐切創耐切創-耐切創耐切創耐切創
商品タイプすべり止めすべり止め-すべり止めすべり止めすべり止め
仕様背抜き背抜き-背抜き背抜き-
ゲージ1313-131013
規格その他その他-その他その他-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました