ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

ダイヤハンドラッパーセット用替シート

通常単価(税別)
3,490円~3,727円
税込単価
3,839円~4,100円
通常出荷日:1日目

【特長】・パッドとシートはマジックテープでセットしますので交換がワンタッチでできます・耐久力が普通の研...

詳細を確認
  • 目詰まりした際は、歯ブラシ等で軽く擦ってください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度

(#)

JANコード

トラスココード

質量(g)

裏面色

最小発注数量
50
4989999428308
194-9014
13
緑
1個
100
4989999428353
194-9011
11
黒
1個
200
4989999428452
194-9012
11
赤
1個
400
4989999428995
194-9013
11
黄
1個
600
4989999414776
194-9015
11
白
1個
800
4989999385106
194-9016
11
青
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,727円
( 4,100円 )
1日目
3,490円
( 3,839円 )
1日目
3,490円
( 3,839円 )
1日目
3,490円
( 3,839円 )
1日目
3,490円
( 3,839円 )
1日目
3,490円
( 3,839円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パッドとシートはマジックテープでセットしますので交換がワンタッチでできます
・耐久力が普通の研磨布紙の数十倍です
・2mmドットタイプですので目詰まりしにくいです
・弾性スポンジですので手にしっかりなじみます
【用途】
・ガラス、木工、アルミ、銅やプラスチック、石材に

ご注意

  • 目詰まりした際は、歯ブラシ等で軽く擦ってください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤハンドラッパーセット用替シートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤハンドラッパーセット用替シート
ダイヤハンドラッパーパッド ゴムパッド
ハンドラッパー
“GCハンドラッパー”
ダイヤハンドラッパーセット
アトマ竹ヤスリ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山ツボ万
通常価格3,490円-1,465円2,117円 -1,442円6,492円1,501円 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目在庫品1日目〜
全長(mm)9090150150--
組タイプダイヤモンドシートダイヤモンドパッド----
厚さ(mm)23855--
幅(mm)55.555.51212--
形状長方形長方形----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドラッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト