17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゴーグルクリップ 236-CLIP【2個入り】

通常単価(税別)
3,908
税込単価
4,299
通常出荷日:1日目

【特長】・ゴーグルやヘッドライトバンドの抜け防止クリップです・ヘルメット形状に合わせた各種ございます

  • JANコード
    4580073917727
  • 質量(g)
    8.000
  • トラスココード
    619-9318

型番:

236-CLIP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

236-CLIPの仕様・寸法情報

JANコード
4580073917727
質量(g)
8.000
トラスココード
619-9318
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
236-CLIP
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,908
( 4,299 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゴーグルやヘッドライトバンドの抜け防止クリップです
・ヘルメット形状に合わせた各種ございます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴーグルクリップ 236-CLIPの型番236-CLIPのページです。 型番236-CLIPに関する仕様情報を記載しております。
ゴーグルクリップ 236-CLIPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴーグルクリップ 236-CLIP
ゴーグルクリップ
ゴーグルクリップ
YCゴーグルクリップ
ゴーグルクリップ(樹脂製)
ヘルメット取付用ゴーグルクリップ No.88
メーカートーアボージンアズワントーアボージン山本光学理研オプテックトーヨーセフティー
通常価格3,908650 -967 -141280233 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目4日目5日目〜
JANコード4580073917727-----
質量(g)8.000-----
トラスココード619-9318-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト