ファクトリーサプライ用品技術窓口

天牛防振手袋

通常単価(税別)
2,587円
税込単価
2,846円
通常出荷日:1日目

【特長】・振動を軽減するスポンジ内蔵、甲部のストレッチ素材で握りやすいです・フック掛けに便利なループ付...

詳細を確認
  • 使用用途
    防振
  • 商品タイプ
    革手
  • 仕様
    手の平・甲コート
  • サイズ
    L
  • 革手袋種類
    人工皮革
  • 色
    グレー
  • JANコード
    4907534003537
  • トラスココード
    338-2572
  • 厚さ(mm)
    1.6
  • 手のひら周り(cm)
    22
  • 全長(cm)
    23.5
  • 中指長さ(cm)
    9
  • 袖口タイプ
    マジック
  • 質量(g)
    112.000
  • 材質1
    手の平部:スポンジ内蔵人工皮革(マイクロファイバー)
  • 材質2
    手甲部:ポリエステル、クロロプレンゴム
  • 材質3
    防振軽減材:スポンジ(合成ゴム)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

0035-L
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0035-Lの仕様・寸法情報

使用用途
防振
商品タイプ
革手
仕様
手の平・甲コート
サイズ
L
革手袋種類
人工皮革
色
グレー
JANコード
4907534003537
トラスココード
338-2572
厚さ(mm)
1.6
手のひら周り(cm)
22
全長(cm)
23.5
中指長さ(cm)
9
袖口タイプ
マジック
質量(g)
112.000
材質1
手の平部:スポンジ内蔵人工皮革(マイクロファイバー)
材質2
手甲部:ポリエステル、クロロプレンゴム
材質3
防振軽減材:スポンジ(合成ゴム)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
0035-L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,587円
( 2,846円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・振動を軽減するスポンジ内蔵、甲部のストレッチ素材で握りやすいです
・フック掛けに便利なループ付きです
・吸汗、速乾性にも優れます
【用途】
・チェーンソー、草刈り機、グラインダーなど振動を伴う作業全般に
・重機やバイクの運転に
【材質】
・手の平部:スポンジ内蔵人工皮革(マイクロファイバー)
・手甲部:ポリエステル、クロロプレンゴム
・防振軽減材:スポンジ(合成ゴム)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

天牛防振手袋の型番0035-Lのページです。 型番0035-Lに関する仕様情報を記載しております。
天牛防振手袋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
天牛防振手袋
凸凹防振手袋
ブルックラー(防振手袋)
防振手袋 ダンシング
防振手袋 ダンシングネオ
作業用防振手袋
メーカー富士手袋富士手袋グリーンクロス富士グローブ富士グローブトラスコ中山
通常価格2,587円2,365円68,032円2,083円2,962円4,942円
通常出荷日1日目1日目11日目1日目1日目1日目
使用用途防振防振---防振
商品タイプ革手革手---革手
仕様手の平・甲コート背抜き---手の平コート
サイズLLL--Lフリー
革手袋種類人工皮革人工皮革----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防振手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました