17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ターピー 防災・減災シート

通常単価(税別)
5,35828,461
税込単価
5,89431,307
通常出荷日:1日目~7日目

【特長】・屋根養生でも目立たない景観に配慮したODグリーン色です・環境配慮と高い耐候性を両立したエコマ...

詳細を確認
  • ハトメピッチ(cm)
    90
  • 材質1
    ポリエチレン
  • 番手(#)
    3000
  • 厚さ(mm)
    0.22
  • ODグリーン
  • 耐久期間
    約2年
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

ハトメ数(個)

長さ(m)

幅(m)

質量(g)

最小発注数量
4962074015709
437-7063
44
9.93
9.79
15000
1個
4962074015792
437-7097
20
5.4
3.6
2900.0
1個
4962074015761
437-7082
24
5.3
5.31
4400.0
1個
4962074015754
437-5522
28
7.10
5.31
5800.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,461
( 31,307 )
7日目
5,358
( 5,894 )
1日目
8,173
( 8,990 )
7日目
9,711
( 10,682 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・屋根養生でも目立たない景観に配慮したODグリーン色です
・環境配慮と高い耐候性を両立したエコマーク取得シートです
・短辺にロゴマーク刻印があり、スムーズな施工を支えます
【用途】
・防災・減災用途を中心に、そのほか建築・土木・農業など幅広い用途に
【材質】
・ポリエチレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ターピー 防災・減災シートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ターピー 防災・減災シート
ターピー 軽トラックシート大地
ターピー ストロングメッシュ
UVトラックシート
透光防炎シート
塩ビ防炎シート
メーカー萩原工業萩原工業萩原工業萩原工業萩原工業萩原工業
通常価格5,358-4,1513,495 -2,708 -4,183 -5,577 -
通常出荷日1日目〜7日目7日目1日目〜1日目1日目〜
ハトメピッチ(cm)9044×52.5----
材質1ポリエチレンシート:ポリエチレン(PE)本体:ポリプロピレン周囲ロープ:ポリプロピレン(PP)本体:ポリプロピレン(PP)シート:ポリエステル系+塩ビコーティング
番手(#)3000-----
厚さ(mm)0.220.47----
ODグリーンODグリーングリーン---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防炎シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト