ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハンドメガホン2

通常単価(税別)
3,158円
税込単価
3,474円
通常出荷日:1日目

【特長】・レクレーションや学校などの引率に、緊急災害時用にご利用出来ます・屋内外で活躍するバランスの取...

詳細を確認
  • 口径(mm)
    138
  • 内蔵音
    サイレン(115dB/5m)
  • 幅(mm)
    216
  • 電池持続時間(h)
    18
  • JANコード
    4962644932009
  • 質量(g)
    460.000
  • トラスココード
    537-0935
  • 材質1
    ABS樹脂

ご注意

  • 非防水仕様です

型番:

AHM-102
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AHM-102の仕様・寸法情報

口径(mm)
138
内蔵音
サイレン(115dB/5m)
幅(mm)
216
電池持続時間(h)
18
JANコード
4962644932009
質量(g)
460.000
トラスココード
537-0935
材質1
ABS樹脂

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AHM-102
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,158円
( 3,474円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レクレーションや学校などの引率に、緊急災害時用にご利用出来ます
・屋内外で活躍するバランスの取れたモデル
【材質】
・ABS樹脂

ご注意

  • 非防水仕様です
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドメガホン2の型番AHM-102のページです。 型番AHM-102に関する仕様情報を記載しております。
ハンドメガホン2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドメガホン2
ハンドメガホンミニ
ハンドメガホン
ハンドメガホン拡声器
YAZAWA ハンドメガホン10W
YAZAWA ハンドメガホン5W
メーカーSMILE KIDSSMILE KIDSELPA朝日電器サンワサプライYAZAWAYAZAWA
通常価格3,158円3,059円2,988円 -7,758円3,431円2,404円
通常出荷日1日目1日目1日目25日目在庫品1日目2日目
口径(mm)13897----
内蔵音サイレン(115dB/5m)サイレン(98dB/5m)----
幅(mm)216155----
電池持続時間(h)1828----
JANコード49626449320094962644933747----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました