ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDストレッチ安全ベルト フリーサイズ

通常単価(税別)
3,158円
税込単価
3,474円
通常出荷日:1日目

【特長】・前6個、後5個(計11個)の赤色発光LEDで視認性UPしています・LEDは3種類の点灯パター...

詳細を確認
  • LED色
    レッド
  • サイズ
    フリー
  • 着丈(cm)
    約49~53
  • 胴周り(cm)
    80~120
  • 質量(g)
    240.000
  • 材質1
    ベルト:ポリエステル・ゴム(芯糸) 
  • 材質2
    反射材:ガラスパウダー 
  • 材質3
    バックル:POM
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

色

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ブラック
4931530661033
585-1658
1個
ライム
4931530661019
585-1659
1個
オレンジ
4931530661026
585-1660
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,158円
( 3,474円 )
1日目
3,158円
( 3,474円 )
1日目
3,158円
( 3,474円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・前6個、後5個(計11個)の赤色発光LEDで視認性UPしています
・LEDは3種類の点灯パターンで夜の安全を確保します
・ベルト幅は4.8cm(反射材1cm×2本)で光を強力反射し、視認性抜群です
・メッシュがない超軽量タイプで、暑さや蒸れを軽減します(熱中症対策)
・体の曲げ伸ばしに追従するストレッチベルト採用で、動きやすいです
・丈の長さや、腰回りを調節可能なアジャスター付で、フィット感抜群です
・装着や着脱が簡単なワンタッチバックルを採用しています
・名前・会社名・血液型を記入できるタグ付です
・LEDを使用しない場合でも、反射テープで光を強力反射します
・単3乾電池2本(別売り)です
【用途】
・交通整理、建築現場、鉄道保線区作業などに
【材質】
・ベルト:ポリエステル・ゴム(芯糸)
・反射材:ガラスパウダー
・バックル:POM

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDストレッチ安全ベルト フリーサイズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDストレッチ安全ベルト フリーサイズ
サイズ調整ベスト
反射ベルト ベルティ
LED付安全ベスト
LED反射ベスト
安全ベスト サイズはマジックテープで調整可能
メーカーKITAユニット日本緑十字社トラスコ中山イチネンアクセスエスコ
通常価格3,158円3,514円3,520円4,468円5,632円2,140円
通常出荷日1日目6日目4日目1日目〜19日目1日目
LED色レッド-----
サイズフリー-----
着丈(cm)約49~53-----
胴周り(cm)80~120-----
質量(g)240.000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全ベスト・反射ベストカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト