ファクトリーサプライ用品技術窓口

胴ベルト型ワンタッチバックル式巻取+伸縮ランヤード

通常単価(税別)
20,262
税込単価
22,288
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・「メイン巻取+サブ伸縮式補助ロープ」の2丁掛け胴ベルト型墜落制止用器具・ワンタッチバック...

詳細を確認
  • 商品種類
    ランヤード
  • タイプ
    巻取りタイプ
  • 仕様
    1本吊り専用
  • ツインランヤード
  • 胴ベルト
  • JANコード
    4510620812144
  • トラスココード
    442-3944
  • 質量(g) (g)
    1720.000
  • フック口開き(mm)
    51
  • 胴ベルト幅×長さ(mm)
    50×1200
  • 最大使用可能質量(kg)
    100

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

OT-SLN505-WEB-BL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

OT-SLN505-WEB-BLの仕様・寸法情報

商品種類
ランヤード
タイプ
巻取りタイプ
仕様
1本吊り専用
ツインランヤード
胴ベルト
JANコード
4510620812144
トラスココード
442-3944
質量(g)(g)
1720.000
フック口開き(mm)
51
胴ベルト幅×長さ(mm)
50×1200
最大使用可能質量(kg)
100

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
OT-SLN505-WEB-BL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,262
( 22,288 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・「メイン巻取+サブ伸縮式補助ロープ」の2丁掛け胴ベルト型墜落制止用器具
・ワンタッチバックル装備
・ロック機構付き巻取

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

胴ベルト型ワンタッチバックル式巻取+伸縮ランヤードの型番OT-SLN505-WEB-BLのページです。 型番OT-SLN505-WEB-BLに関する仕様情報を記載しております。
胴ベルト型ワンタッチバックル式巻取+伸縮ランヤードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
胴ベルト型ワンタッチバックル式巻取+伸縮ランヤード
胴ベルト型 カルラック(ロープ式ランヤード)
胴ベルト型 リーロック S2NEOライト(補助ベルト付) ブラック 墜落制止用器具
胴ベルト型ワンタッチバックル式 リーロック S2NEOライト(ロック付巻取式ランヤード)
胴ベルト型 カルラック(ロープ式ランヤード+補助ロープ)
胴ベルト型 リーロックS2NEOライト(ロック付巻取式ランヤード+補助ロープ) SLN505-W
メーカータイタンタイタンタイタンタイタンタイタンタイタン
通常価格20,2628,759 -15,48914,71513,27616,168 -
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類ランヤードランヤード柱上安全帯柱上安全帯柱上安全帯ランヤード
タイプ巻取りタイプロープタイプ巻取りタイプ巻取りタイプロープタイプ巻取りタイプ
仕様1本吊り専用----1本吊り専用
ツインランヤード
胴ベルト

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

胴ベルト型カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト