ファクトリーサプライ用品技術窓口

フルハーネス 3Dハーネス(フロントD環付)

ご注意

  • 墜落制止用ランヤード、作業ベルトは付属しません。別途ご用意ください。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

質量(g)

(g)

最小発注数量
L
4510620815442
195-2030
1300
1個
LL
4510620815459
195-2031
1330
1個
M
4510620812137
195-2029
1270
1個
S
4510620815435
195-2028
1240
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,222円
( 28,844円 )
1日目
27,052円
( 29,757円 )
1日目
25,401円
( 27,941円 )
1日目
25,401円
( 27,941円 )
1日目

詳細情報

基本情報

形状保持ベルトがベルトの型崩れ、もつれを防ぎ、すばやい着脱の可能なフルハーネスです。
【仕様】
・肩、背、腰部ベルト:幅45mm、樹脂製芯材内包、ナイロン
・腹、腿部ベルト:幅45mm、ポリエステル
・胸ベルト:幅25mm、ナイロン
・肩バックル:スチール
・胸クリップ:ワンタッチ、アルミ合金
・腿バックル:ワンタッチ、アルミ合金
・D環:スチール
・休止フック掛け、ベルト保持板、尻当て、D環止め、ベルト止め:樹脂
・簡易肩パッド:ポリエステル
・使用可能な質量:130kg

ご注意

  • 墜落制止用ランヤード、作業ベルトは付属しません。別途ご用意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フルハーネス 3Dハーネス(フロントD環付)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qフルハーネスに使用期限はありますか?
A
フルハーネスは使用開始から3年を目安に新品と交換してください。交換目安の期限内であっても、一度でも墜落の衝撃を受けた、摩耗や傷などが認められるなどの場合は、交換が必要です。フルハーネスの点検項目と廃棄基準について詳しい情報がメーカーサイトで公開されているので、そちらを参照してください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フルハーネス 3Dハーネス(フロントD環付)
フルハーネス"イージーハーネス"(フロントD環・胴ベルト付)
フルハーネス"イージーハーネスネオ フロントD環"
フルハーネス イージーハーネスライト
フルハーネス TBハーネス 胴ベルト付(墜落制止用器具)
イージーハーネス コンフォート 胴ベルト付(墜落制止用器具)
メーカータイタンタイタンタイタンタイタンタイタンタイタン
通常価格25,401円-20,166円 -17,127円 -15,418円 -17,581円 -21,105円 -
通常出荷日1日目1日目1日目19日目1日目1日目〜
商品種類ハーネス型安全帯---ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯
ツインランヤード無---無無
胴ベルト無---有有
色ブラック---その他その他
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト