ファクトリーサプライ用品技術窓口

プロテクガード ニトリルグローブ【150個入り】

通常単価(税別)
5,679円
税込単価
6,247円
通常出荷日:5日目

【特長】・しなやかな装着感とフィット感です・優れた耐摩耗性と耐油性があります・高い強度と伸縮性がありま...

詳細を確認
  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    ニトリルゴム
  • 仕様
    手の平コート
  • 色
    ライトブルー
  • 厚さ(mm)
    指先:0.14、手のひら:0.1
  • 全長(cm)
    23.0
  • 粉(あり・なし)
    なし
  • エンボス加工
    指先エンボス加工
  • 食品衛生法
    食品衛生法規格試験適合
  • 左右の区別
    左右兼用

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

69215
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (150個入り)

69215の仕様・寸法情報

使用用途
作業用
商品タイプ
ニトリルゴム
仕様
手の平コート
サイズ
S
色
ライトブルー
トラスココード
600-5753
厚さ(mm)
指先:0.14、手のひら:0.1
全長(cm)
23.0
質量(g)
840.000
粉(あり・なし)
なし
エンボス加工
指先エンボス加工
食品衛生法
食品衛生法規格試験適合
左右の区別
左右兼用
JANコード
4901750692155

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
69215

サイズ

トラスココード

質量(g)

JANコード

最小発注数量
S
600-5753
840.000
4901750692155
1パック

150個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,679円
( 6,247円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・しなやかな装着感とフィット感です
・優れた耐摩耗性と耐油性があります
・高い強度と伸縮性があります
・内面処理によりスムーズに装着できます
・指先エンボス加工でつかみやすいです
・1枚ずつ取り出しやすい梱包技術を採用しています
【用途】
・各種清掃作業やメンテナンス作業に
・食肉加工など、各種食品を取り扱う作業に
・試験・分析作業に
・部品の組み立てや、ピッキング作業に
・グリス、油、インクを用いた作業に
【材質】
・ニトリルゴム(NBR)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プロテクガード ニトリルグローブの型番69215のページです。 型番69215に関する仕様情報を記載しております。
プロテクガード ニトリルグローブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロテクガード ニトリルグローブ
ニトリルグローブIGAシリーズ
ニトリルグローブ クイックフィット 粉無
ニトリルグローブ パウダーフリー No.701 ホワイト
ニトリルグローブ パウダーフリー No.700 300枚入
ニトローブTYPE-65 №774 S 1双入
メーカー日本製紙クレシアBARRIER ROBE川西工業共和共和三商
通常価格5,679円2,763円4,032円 -6,559円6,559円1,960円
通常出荷日5日目8日目1日目〜1日目1日目〜1日目
使用用途作業用使い捨て-使い捨て使い捨て-
商品タイプニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴム-
仕様手の平コート-----
色ライトブルー-----
厚さ(mm)指先:0.14、手のひら:0.1-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

使いきり手袋(ニトリル・ポリエチレン・天然ゴム・PVC)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト