ファクトリーサプライ用品技術窓口

面体 "HF-50シリーズ"

通常単価(税別)
4,285円
税込単価
4,714円
通常出荷日:1日目

【特長】・シリコン素材の軽量な防毒マスク専用面体です・のれん型排気弁がわずかな呼気の力で下向きに熱気や...

詳細を確認
  • 国家検定合格番号
    TN548
  • 適合吸収缶
    吸収缶3000シリーズ

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 吸収缶は別売です。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

質量(g)

吸気抵抗(Pa)

排気抵抗(Pa)

最小発注数量
S/M
4549395992201
194-8702
89.000
10
30
1個
M/L
4549395992218
194-8703
94.000
9
29
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,285円
( 4,714円 )
1日目
4,285円
( 4,714円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シリコン素材の軽量な防毒マスク専用面体です
・のれん型排気弁がわずかな呼気の力で下向きに熱気や湿気を排出します
・下向きに呼気を排気するのでメガネの曇り軽減にも貢献します
・鼻と接する部分を薄く加工することで鼻の痛みを軽減します
・接顔部のテクスチャード加工(小さな凹凸を付けた加工)で、汗や皮脂によるヌメリを軽減します
【用途】
・塗装・洗浄・かくはん作業といった有機溶剤作業に

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 吸収缶は別売です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

面体 "HF-50シリーズ"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
面体 "HF-50シリーズ"
防毒マスク面体 M/Lサイズ
防毒マスク面体 6500QL 防じんマスク兼用(区分2-3兼用)
防毒マスク 6000シリーズ
直結式小型防毒マスク GMシリーズ
面体 3000/7000シリーズ用オプション製品
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンアズワンアズワンスリーエムジャパン
通常価格4,285円3,118円4,181円5,384円 -3,581円 -816円 -
通常出荷日1日目11日目1日目〜1日目〜在庫品1日目〜1日目〜
国家検定合格番号TN548第TN408号----
適合吸収缶吸収缶3000シリーズ3000シリーズ6000シリーズ---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防毒マスク本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト