ファクトリーサプライ用品技術窓口

フィットテスト用アダプター 601-ADAPTER

  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    フィットテストアダプター
  • JANコード
    4550309187491
  • トラスココード
    336-1974
  • 質量(g)
    120.0

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

601-ADAPTER
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

601-ADAPTERの仕様・寸法情報

その他
オプション
詳細タイプ
フィットテストアダプター
JANコード
4550309187491
トラスココード
336-1974
質量(g)
120.0
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
601-ADAPTER
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,853円
( 11,938円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・取替え式マスクと測定装置のチューブをつなぐ専用のアダプターです
・マスクに直接穴を開けないので、作業でご使用中のマスクで定量的フィットテストが行えます
・対象製品は、3M取替え式防じんマスク6000シリーズ、3M取替え式防じんマスク6500シリーズ、3M面体6000シリーズ、3M面体6500シリーズです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フィットテスト用アダプター 601-ADAPTERの型番601-ADAPTERのページです。 型番601-ADAPTERに関する仕様情報を記載しております。
フィットテスト用アダプター 601-ADAPTERのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フィットテスト用アダプター 601-ADAPTER
フィットテストアダプター FT-301
フィットテスト用カラー
フィットテスト用感度テスト溶液
ろ過材2091
フィットチェッカー
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンアズワン
通常価格10,853円3,990円4,624円14,468円1,894円607円 -
通常出荷日4日目4日目1日目4日目11日目1日目〜
その他オプション-オプションオプション-オプション
詳細タイプフィットテストアダプター-カラー感度テスト溶液(苦味)--
JANコード45503091874914550309425692455030918750745503091899144987580139114-
トラスココード336-1974703-3403336-1937336-1955175-9376-
質量(g)120.025.00030050020.400-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防じんマスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト