ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

黒皮はがしサンダー用ACバンド 専用ドラム

通常単価(税別)
3,344円
税込単価
3,678円
通常出荷日:1日目

【特長】・黒皮はがしサンダー用ACバンドの専用ドラム【商品仕様】・最高使用回転数:5500rpm

  • 最高使用回転数以下でご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

AD9050
解除
  • 【販売終了品】2026年10月に販売終了となりました。

  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 推奨代替品はございません

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AD9050の仕様・寸法情報

幅(mm)
50
JANコード
4951989210804
トラスココード
206-9743
外径(mm)
90
質量(g)
295.000
最高使用回転数
5500rpm

型番リスト

表示件数
型番
AD9050
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,344円
( 3,678円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・黒皮はがしサンダー用ACバンドの専用ドラム
【商品仕様】
・最高使用回転数:5500rpm

ご注意

  • 最高使用回転数以下でご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

黒皮はがしサンダー用ACバンド 専用ドラムの型番AD9050のページです。 型番AD9050に関する仕様情報を記載しております。
黒皮はがしサンダー用ACバンド 専用ドラムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
黒皮はがしサンダー用ACバンド 専用ドラム
BY-1030用エンドレスベルト
レジンクロスジル TZXジル布ベルト
研磨材レジンクロスベルト
研磨材フェルトベルト
エアベルトサンダー用研磨ベルト“スモールベルト” ジルコニアタイプ
メーカーイチグチリョービ三共理化学柳瀬柳瀬トラスコ中山
通常価格3,344円1,204円 -1,057円 -410円 -2,619円 -2,383円 -
通常出荷日1日目1日目〜在庫品1日目〜4日目〜1日目〜在庫品1日目〜
幅(mm)5010----
JANコード4951989210804-----
トラスココード206-9743-----
外径(mm)90-----
質量(g)295.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルト研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト