ファクトリーサプライ用品技術窓口

体圧分散スリッパ

通常単価(税別)
3,450円
税込単価
3,795円
通常出荷日:1日目

【特長】・3次元形状のソールが足裏にぴったりフィットし、正しい姿勢による歩行をサポートするスリッパです...

詳細を確認
  • 材質1
    表:ポリウレタン
  • 材質2
    中敷き・側面テープ生地:ポリエステル
  • 材質3
    底面:EVA

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

規格

耐油性

静電気帯電防止機能

カラー

サイズ

(cm)

先芯

穿刺防止機能

絶縁機能

通気機能

温暖機能

サイズ

サイズ(cm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
スリッパ
規格無し
なし
なし
黒系
24
なし
なし
なし
なし
なし
M
-
4971660962051
455.000
462-8884
1個
スリッパ
規格無し
なし
なし
黒系
23
なし
なし
なし
なし
なし
S
-
4971660962044
435.000
462-8881
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,450円
( 3,795円 )
1日目
3,450円
( 3,795円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・3次元形状のソールが足裏にぴったりフィットし、正しい姿勢による歩行をサポートするスリッパです
・高級感のあるPU生地を使用し、家庭にもオフィスにも馴染む落ち着いたデザインになっています
・先端部分に消臭/吸湿シートを使用しているので、臭いやムレの悩みも解消してくれます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

体圧分散スリッパのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
体圧分散スリッパ
スリッパ No.1500
スリッパ N117J
日常で使える防災スリッパ
EVA軽量サンダル HM9050 カルカル仕事人
静電作業靴 クリーンエースCA-82
メーカーキングジムNAIGAIGOMUジョインテックス(プラス)キングジム阪神素地シモン
通常価格3,450円1,696円8,466円4,648円4,000円5,643円
通常出荷日1日目1日目4日目5日目4日目5日目
材質1表:ポリウレタン--表地・中敷き:綿--
材質2中敷き・側面テープ生地:ポリエステル--レーヨン/底面:EVA/芯材:ウレタン、EVA、アラミド繊維(ポリエステル100%)--
材質3底面:EVA-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スリッパ・サンダルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト