ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

防災面ハードコートレンズ

通常単価(税別)
3,243
税込単価
3,567
通常出荷日:1日目

【特長】・ホルダー部を組み合わせるシステム防災面のハードコートレンズ(傷付防止加工)です・ホルダー部の...

詳細を確認

型番:

YFS-200-HC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YFS-200-HCの仕様・寸法情報

JANコード
4984013800078
材質1
ポリカーボネート
トラスココード
147-9314
装着
ヘルメット取付
レンズ色
クリア
質量(g)
160.000

型番リスト

表示件数
型番
YFS-200-HC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,243
( 3,567 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホルダー部を組み合わせるシステム防災面のハードコートレンズ(傷付防止加工)です
・ホルダー部のYFH-20、YFH-50に組合せが可能です
【材質】
・ポリカーボネート

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防災面ハードコートレンズの型番YFS-200-HCのページです。 型番YFS-200-HCに関する仕様情報を記載しております。
防災面ハードコートレンズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防災面ハードコートレンズ
防災面ヘルメット取付タイプ プラスチックフレーム ひさし付き
防災面31型
防災面45型
防災面37型
OTOS 直かぶり型防災面
メーカー山本光学山本光学興研興研興研OTOS
通常価格3,2434,814 -4,4225,2985,6423,085
通常出荷日1日目2日目〜8日目在庫品1日目1日目2日目〜
JANコード4984013800078-----
材質1ポリカーボネートレンズ:アクリル●フレーム:プラスチック----
トラスココード147-9314-----
装着ヘルメット取付ヘルメット取付----
レンズ色クリア-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防災面・フェイスガードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト