ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

強力防水帆布シート補修テープ

通常単価(税別)
28,158
税込単価
30,974
通常出荷日:1日目

【特長】・ポリエステル帆布生地に特殊粘着剤(長時間粘着対応タイプ、時間経過とともに粘着力がUP)を塗布...

詳細を確認
  • ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコーン、フッ素樹脂などには使用できません。
  • 本製品は貼り付け時、10℃以下の温度では粘着効果が発揮できません、20℃以上の場所でお使いいただくか、ドライヤーなどで被着体を温めてからご使用ください。
  • 本製品はシートやテントの補修用です。
  • 車の車体やボディには使用しないでください。
  • 「浮き袋」などのエアー漏れを防ぐ用途には使用しないでください。
詳細を確認

型番:

PETACKS-1425DGR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PETACKS-1425DGRの仕様・寸法情報

長さ(m)
25
JANコード
4984834580722
質量(g)
2950.000
トラスココード
254-0621
材質1
ポリエステル帆布、特殊粘着剤
幅(mm)
140

型番リスト

表示件数
型番
PETACKS-1425DGR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,158
( 30,974 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリエステル帆布生地に特殊粘着剤(長時間粘着対応タイプ、時間経過とともに粘着力がUP)を塗布した、耐久性・防水性に優れた補修テープです
【用途】
・トラックシート(帆布・ターポリン)の破損箇所の補修、表面が塩ビ樹脂コーティング系のテントやシートの補修に
【材質】
・ポリエステル帆布、特殊粘着剤

ご注意

  • ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコーン、フッ素樹脂などには使用できません。
  • 本製品は貼り付け時、10℃以下の温度では粘着効果が発揮できません、20℃以上の場所でお使いいただくか、ドライヤーなどで被着体を温めてからご使用ください。
  • 本製品はシートやテントの補修用です。
  • 車の車体やボディには使用しないでください。
  • 「浮き袋」などのエアー漏れを防ぐ用途には使用しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強力防水帆布シート補修テープの型番PETACKS-1425DGRのページです。 型番PETACKS-1425DGRに関する仕様情報を記載しております。
強力防水帆布シート補修テープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強力防水帆布シート補修テープ
シート補修用強力粘着テープ
シート補修テープ
110x160mm シート補修強力粘着シート
強力補修テープ ゴリラテープ
強力プラ補修テープ
メーカーまつうら工業ユタカメイクトラスコ中山エスコ呉工業nitoms
通常価格28,158275 -11,1171,1801,327391
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
長さ(m)25-----
JANコード4984834580722-----
質量(g)2950.000-----
トラスココード254-0621-----
材質1ポリエステル帆布、特殊粘着剤-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト