ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゴグル形保護めがね LX-92 ベンチレーター(換気口)なし

通常単価(税別)
4,802
税込単価
5,282
通常出荷日:4日目

【特長】・革新的な視野を確保したゴグルです・上下・左右が見渡せる大きなアイピースを採用しています・X型...

詳細を確認
  • 形状
    ゴーグル
  • 用途
    防塵
  • 規格
    JIS / EN
  • 曇り止め
  • UVカット
  • 耐静電性
  • 傷防止
  • レンズ交換
  • JANコード
    4959382073347
  • 質量(g)
    98.000
  • トラスココード
    596-8808
  • 材質1
    アイピース:ポリカーボネート(PC)
  • 材質2
    フレーム:熱可塑性エラストマー(TPE)
  • レンズ色
    クリア
  • フレーム色
    ブルー
  • コーティング
  • 高さ(mm)
    85
  • 幅(mm)
    193
  • 材質3
    ヘッドバンド:合成ゴム織布
  • 顔あたりソフト
  • 長さ(mm)
    85
  • 通気孔
    ×
  • レンズ厚(mm)
    2.4
  • バンド色
    ブルー
  • マスク併用可否
  • メガネ併用可否

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

LX-92
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LX-92の仕様・寸法情報

形状
ゴーグル
用途
防塵
規格
JIS / EN
曇り止め
UVカット
耐静電性
傷防止
レンズ交換
JANコード
4959382073347
質量(g)
98.000
トラスココード
596-8808
材質1
アイピース:ポリカーボネート(PC)
材質2
フレーム:熱可塑性エラストマー(TPE)
レンズ色
クリア
フレーム色
ブルー
コーティング
高さ(mm)
85
幅(mm)
193
材質3
ヘッドバンド:合成ゴム織布
顔あたりソフト
長さ(mm)
85
通気孔
×
レンズ厚(mm)
2.4
バンド色
ブルー
マスク併用可否
メガネ併用可否

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
LX-92
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,802
( 5,282 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・革新的な視野を確保したゴグルです
・上下・左右が見渡せる大きなアイピースを採用しています
・X型のフレームが柔軟に動くので、いろいろな顔の形状にフィットします
・ベンチレーター(換気口)がないので、粉じんが内部に入りにくい構造です
・視力矯正めがねと併用できます
・安定感のある30mmの幅広いヘッドバンドを採用しています
・非常に強い防曇性能があります
・アイピース・ヘッドバンドが交換できます
・メタルフリーなので軽量です
・日本人の顔の形に合わせたデザインです
【用途】
・浮遊粉じん・液体飛沫防止・飛来物等
【材質】
・アイピース:ポリカーボネート(PC)
・フレーム:熱可塑性エラストマー(TPE)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴグル形保護めがね LX-92 ベンチレーター(換気口)なしの型番LX-92のページです。 型番LX-92に関する仕様情報を記載しております。
ゴグル形保護めがね LX-92 ベンチレーター(換気口)なしのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴグル形保護めがね LX-92 ベンチレーター(換気口)なし
スぺクタクル形保護めがね LX
シゲマツ 保護めがね SP-19F-1(ゴグル型)
シゲマツ 飛来物・液体飛沫防止用
シゲマツ 曇止液 10g入
ゴグル型保護めがね ベンチレーター付フレーム
メーカー重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所山本光学
通常価格4,8024,5533,7631,768 -2621,681
通常出荷日4日目1日目2日目4日目〜1日目1日目
形状ゴーグル二眼型メガネゴーグル二眼型メガネ-ゴーグル
用途防塵-防塵防塵-防塵
規格JIS / ENJIS / ENJIS---
曇り止め-
UVカット-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト