ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
トラスコ中山 広口ロート(穀物用) |
|
トラスコ中山 ステンレスロート SRTシリーズ |
|
日本緑十字社 マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】 |

【特長】
・衿ボア着脱式
・撥水:水汚れを付着時に、はじいてしまう加工です。
【商品仕様】
≪素材≫素材=表/綿100% 撥水加工 、裏/ポリエステルシープボア
≪サイズ・寸法≫L
・色:ネイビー
・質量(g):1100
・販売単位:1点
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コーコス信岡
関東鳶カットビブルゾン
0通常価格(税別):3,321円

トラスコ中山
遮光・遮熱フィルム(スモーク・透明)
3通常価格(税別):1,194円~

エスコ
8mm エアフィルター(一般再生用)
4.3通常価格(税別):991円~

淀川電機製作所
電動送風機 (プレートファン) 全閉外扇型モータータイプ
4.3通常価格(税別):33,568円~

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
角型ガラリ SAG型 水切付・水切なし
0通常価格(税別):5,541円~

トラスコ中山
送風機 ハンディジェット
5通常価格(税別):29,063円~

エスコ
マシンツールフィルター
5通常価格(税別):3,377円~

トラスコ中山
フレキシブルダクト φ200mm×5m~φ520mm×5m
4.8通常価格(税別):16,328円~

エスコ
10mm エアフィルター(一般再生用)
4.5通常価格(税別):1,460円~